高精度であるため、計測範囲の下側においても確実な計測が可能。計測範囲が極めて広く、費用対効果にも優れている。
S字タイプロードセルS9M: 計測範囲: 500 N~50 kN
S字タイプロードセルS9Mは、引張・圧縮力を計測し、静的及び動的いずれの計測用途にも幅広く使用できます。高精度なS9Mは、テストベンチ、レバーアームを用いたトルク計測、製造モニタリングなどでの使用に適します。
また過酷な用途に使用する場合にも最適な製品です。定格力500 Nのモデルも含め、計測体はすべてステンレス製です。さらに、S9Mの特徴として、ひずみゲージ貼付部が溶接密閉になっており、保護等級IP68を実現しています。
- 精度等級: 0.02
- 公称(定格)力: 500 N~50 kN
高精度
- HBM精度等級0.02
- ゼロ点の温度依存性が極めて低い
- 寄生トルクと力による、計測結果への影響がごくわずか

高耐久
- ステンレス製バネ
- 密閉溶接された力センサ

防錆材料により長寿命。過酷な条件においても優れた安定性。
すぐに使用可能
- 各種の実用的ケーブル長の中から、用途に適した長さをお選びいただけます
- HBM産業用アンプに合ったコネクタアセンブリをオプションで選択可能
- オプションでTEDS(トランスデューサエレクトロニックデータシート、変換器自動認識)に対応

プラグ&プレイで時間を節約: 手間のかかる現場でのはんだ付けやコネクタ組立てを削減。
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| S9M 製品CAD図面 | ||
| S9M アクセサリCAD図面 |
多様なアクセサリ
- ナックルアイ
詳しくはデータシートをダウンロードしてください。
S9M 技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| S9M - Caractéristiques techniques | French | |||
| S9M - Data Sheet | English | |||
| S9M - Datenblatt | German | |||
| S9M - Prospetto dati | Italian | |||
| S9M - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| S9M - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| S9M - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||