シングルポイントロードセル PW15AH
- IP68K および IP69K
- 防塵防水に最高の保護
- ハメチカルシール構造
- 効果的なケーブル保護
お奨め製品
近年、食品加工・食品製造の現場では自動化が進み、高い精度と、高い衛生管理がともに求められます。
従来のステンレス製ロードセルから、過負荷防止機能のついたハイエンド無菌ステンレス製モデルなど、HBMならお探しの用途にぴったりのソリューションが見つかります。
衛生設計をサポートするHBMの製品はEHEDG対応のロードセルPW27、エッジや角のない衛生設計ロードセルPW25があります。これらのロードセルは、無菌設計を含めた衛生設計への要求がますます厳しくなる食品加工、食品製造現場での利用に最適です。洗浄が簡単なため、ダウンタイム低減が可能になりライン稼働率が上がるメリットがあります。
信頼性と精度、そして堅牢性 – 世界をリードする秤メーカーが利用するHBMのシングルポイントロードセル。特長は次の通りです。
プロセス制御からタンク計量まで、HBMでは幅広い用途に活用できるビーム型ロードセル・ラインナップを提供しています。その多くは商取引で利用が可能なドイツ物理工学研究所(PTB)の認証を受けており、信頼性の高い計量結果が得られます。
プロセス制御からタンク計量まで、HBMでは幅広い用途に活用できるビーム型ロードセル・ラインナップを提供しています。その多くは商取引で利用が可能なドイツ物理工学研究所(PTB)の認証を受けており、信頼性の高い計量結果が得られます。
デジタルロードセルは、仕分け、チェック、充填などのダイナミックな計量プロセスに最適です。パワフルな変換ボードを備えた、製造プロセスに理想的なソリューションです。
信頼性、耐久性、堅牢性 –デジタルロードセル FIT® シリーズは、特にダイナミックな計量アプリケーションに向けて開発されました。高精度と高スループットを兼ね備え、高いパフォーマンスを有しています。
継続的に高湿度にさらされるような場合、ロードセルには高い防水機能が必要です。高温スチームで高温洗浄を行う場合などがこれに該当します。次のロードセルはIP69Kに適合し、こうした用途に最適です。
Case Studies