食品加工、食品製造ソリアプリケーション
近年、より高いスタンダードが求められている食品加工、食品製造においては、品質管理や効率性向上に役立つ高精度な試験計測ツールが欠かせません。
センサからデータ収集システム、ソフトウェアまで、スタンダード製品からカスタム製品まで、60年以上の実績と幅広い製品ラインナップをもつHBMならお客様の用途にぴったりの製品が必ず見つかります。
HBMの計測技術は次のようなアプリケーションで利用されています:
食品の包装/パッケージング
重量充填システムには高い精度が求められます。食品のパッケージング管理も同様に高い精度が必要です。計量ミキシング装置の場合は、異なるプラスチック造粒体の重量を計測した後にブレンド。異なるタイプのプラスチック加工にも使うことができます。ミキシングの割合最適化や均一バッチングでは、これらが重要なファクターになります。こうした用途では、シングルポイントロードセルSP4M がお役にたちます。
紛体充填機
紛体充填機にとって重要なのは精度と応答性、ロードセルの設置工数です。シングルポイントロードセルPW12CやデジタルロードセルFIT1 をぜひご検討ください。デジタル変換器AD103Cを使えば、計測信号のデジタル化が可能です。.
製パン機・ベーカリーマシン
高い効率とコストパフォーマンスが要求される製パン機、ベーカリーマシンなどのアプリケーションには、HBMの計量エレクトロニクスRM4220シリーズやシングルポイントロードセルPW15が最適です。
製品とサービス
導入事例
Customer-defined solutions
- Innovative customized solutions
- Rapid realization using fast prototyping