複数FBGエレメントをもつ光ファイバセンサ OptiMet by HBM™

OptiMet by HBM™は、高性能コーティングを備えた多点ひずみ計測用の複数のFBG(Fiber Bragg Grating)から構築された光ファイバセンサです。

OptiMet-OMFテストラボでの利用に、OptiMet-PKF はあらゆる産業分野の屋外利用にフィットします。

テストラボでの利用に-OptiMet-OMF

OptiMet-OMFはハイパフォーマンスな塗装ORMOCER®が施されたシングルモード光ファイバで、幅広い動作温度範囲(-269〜200°C)で、最適なデータ転送と高い安定性を確保できます。

多点点ひずみ計測用に60cmの間隔で13個のファイバブラッグ格子が設けられており、優れた曲げ加工性能により、格子の外側で最大2.5mm、格子内側で最大10mmの曲げ半径を保持しながら設置ができます。

OptiMet-OMFは、FC / APCコネクタ付きの1.5mピグテール接続で出荷されます。

屋外での利用に-OptiMet-PKF

OptiMet-PKFは、高性能なORMOCER®コーティングを施したシングルモードの光ファイバセンサで、高い耐久性を要する環境での運用をサポートできる追加のピークレイヤを備えています。 コーティングは、引張方向と圧縮方向の両方で最適なひずみ信号の転送を保証します。

これは、多点ひずみ測定のために60cm間隔で13本のファイバブラッグ格子を有する。 優れた曲げ加工能力により、最大10mmの曲げ半径で取り付けが可能です。

OptiMet-PKFは、3mmのバッファとFC / APCコネクタを備えた1.5mピグテール接続で出荷されます。 OptiMet-PKF 2&4として、2つまたは4つのFBGのみのオプションが利用できます。

堅牢なOptiMet-PKFは、ひずみゲージ計測チェーン内の1か所(OptiMet-PKF-OTC1)または2か所(OptiMet-PKF-OTC2)の任意の計測点に温度補償を設けたモデルを利用できます。計測点への熱影響をシステムとして排除することで、純粋なひずみ信号だけを機械信号として提供します。

高精度

  • 湾曲面でも正確に計測
  • ドリフトがなく、長期に安定
  • 電磁ノイズ(EMI、RFI、火花など)の影響を受けない
  • 広範な温度範囲での利用に最適

高精度、長期安定性

高耐久

  • 極めて曲げに強い
  • 交番荷重下での疲労に高い耐久性
  • 湿気や塩分の多い環境で、高い耐食性

屋内、屋外アプリケーションのいずれにも対応

使いやすさ

  • FBGエレメントが組み込まれた光ファイバで、すぐに設置可能
  • 小型・軽量で設置しやすい
  • catman®ソフトウェアを使用したハイブリッド計測(光学式および従来型)
  • データ収集時の直感的な自動構成

汎用性と使いやすさ、設置工数低減

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応