P3 Top Class BlueLine
高精度な圧力計測に
圧力センサ P3 Top Class BlueLineは、精度クラス0.25で15,000 barまでの高精度な高圧計測が可能です。HBMの高精度ひずみゲージ技術を使った水圧テストベンチやオートメーションの研究開発に最適です。内蔵の温度センサは、加熱と冷却の影響を補償し、極端な温度変化があっても最高精度を保証します。
データ収集システムは、TEDS対応で圧力センサを自動識別します。 P3は、耐腐食性の継ぎ目のないスチール製筐体で、非常に高い圧力にも耐えることができます。圧力センサはさらに細かく計測する上で使いやすいシステム全体のデータをまとめた個別の拡張テストレポートで品質管理の上提供されます。 HBMの長年の実績に基づき開発された高圧用ハイエンド製品といえます。
温度センサとハイレベルなひずみ計測技術で高い計測精度を確保
極めて優れた耐久性 -腐食に強い一体型スチール製筐体
自動センサ認識システムや標準コネクタの採用により統合が簡単
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | German | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Prospetto dati | Italian | |||
| P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| P3 Top Class BlueLine - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P3/PT6A - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応