実績のあるひずみゲージテクノロジーによる精度等級0.3の正確な計測。
圧力センサP3MBP BlueLine: 精度等級0.3以下で超高圧を計測
圧力センサP3MBP BlueLineは、0.3の精度等級で超高圧の計測が可能であり、突出した高精度で市場をリードしています。15,000バールまでの動的計測に適し、油圧テストベンチやウォータージェットカッター(ウォータージェット切削)、ディーゼル噴射テストなどの産業用途に理想的です。3つの公称圧力範囲(5,000、10,000、15,000バール)に対応したセンサをご用意しています。HBMのハイグレードなひずみゲージテクノロジーが、温度が極端に変動する場合でも信頼性の高い結果をもたらします。標準のPlug-in-LEMOプラグとM20 x 1.5のネジを備えているため、多くの産業用途に簡単に組み込むことが可能です。
P3MBP BlueLineは、耐腐食性スチールでできた一体構造の計測体により、最大1千万回の負荷サイクルに耐えることができます。保護等級IP67のこのセンサは、汚れや湿った環境での連続的な使用が可能です。P3MBP BlueLineシリーズのセンサは、長年にわたり多くの用途でその信頼性を証明してきました。HBMでは、長年にわたって蓄積してきた高圧計測に対する深い知見に基づき、お客様に多くのメリットをご提供いたします。
- 精度等級: 0.3まで
- 公称圧力: 最大15,000バール
- 保護等級: IP67
正確な計測結果
- 精度等級0.3が示す正確な計測
- 優れた繰り返し性と再現性
- HBMのハイグレードなひずみゲージテクノロジーによる静的・動的計測

堅牢な設計
- 堅牢な一体構造のスチール計測体
- 化学薬品の環境でも耐腐食性を発揮
- 定常的な水分や汚れに対する耐性(保護等級IP67)
- 最大1千万回の負荷サイクルにも耐える優れた負荷サイクル性能

堅牢な耐腐食性の一体スチール計測体により、耐久性を確保。
業界標準準拠
- 3つの公称圧力範囲(5,000、10,000、15,000バール)に対応
- -40°Cから+100°Cと広い許容温度範囲
- 標準のPlug-in-LEMOプラグとM20 x 1.5ネジ

標準コネクタと3つの計測範囲により産業用途に広く対応。
P3MBP BlueLine技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | German | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - データシート | Japanese | |||
| P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| P3 Top Class BlueLine - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| P3 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||