アンプ内蔵の高信頼性圧力センサ
堅牢タイプの圧力センサP2VA1/P2VA2は、計測環境が厳しい産業用途に最適
圧力センサP2VA1およびP2VA2は、精度クラス0.3で7,000 barまでの圧力を計測できます。HBMの高品位ひずみゲージ技術を使用しており、動的および静的計測作業に理想的です。例えば、ウォータージェットカッティング、高圧フォーミング、またはアイソスタティック成形(加圧成形法)などで使用できます。アンプ内蔵なので追加の計測エレクトロニクスを使用せずにプロセス制御機器に直接接続できます。耐腐食性があり、一体型ステンレス製の堅牢な計測ボディを採用しており、化学的に厳しい計測環境でも永続的な耐久性を持ちます。例えば、石油化学工業分野のテストベンチ用途に適しています。
この圧力センサは、TEDS自動識別なので設置が簡単です。2種類の信号出力が選択可能で、P2VA1は電圧出力、P2VA2は電流出力となっており、既存の計測システムと容易に統合できます。
このセンサは、特別な「ライブゼロ」機能を提供します。0バールの圧力は0.5Vまたは4mAとして表示されます。制御システムで、これより小さい値が計測されるとエラーと判断され、システムを安全にシャットダウンすることができます。
P2VA1とP2VA2は8種類の公称(定格)圧力オプションを備えているため、様々な産業用途に使用できます。
精度クラス0.3の高精度
ハイグレードの低ノイズアンプを内蔵
ひずみゲージ技術を使用しており、静的および動的計測に最適
出力はボルトまたはミリアンペア
実証済みのHBMひずみゲージ技術を使用しているので、厳しい計測タスクに最適
ステンレス一体型の堅牢な計測ボディ
化学薬品を含む雰囲気や湿度の高い環境に対する耐久性
「ライブゼロ」を使用した機能診断
公称(定格)圧力の1.5倍までの耐久性
保護等級 IP67で、湿度や汚染に強い
耐衝撃性(DIN IEC68準拠)で、振動を伴う用途に対応
ステンレス製の計測ボディと機能診断機能により、高い信頼性と耐久性確保
8種類の公称(定格)圧力範囲から選択:100 bar、200 bar、500 bar、1,000 bar、2,000 bar、3,000 bar、5,000 bar、7,000 bar
TEDS自動センサ識別機能付き、すぐに使用可能
5ピンM12プラグ、G1/4外部スレッド、またはM16 x 1.5内部スレッド(3,000バール以上)による取り付け
5 mまたは20 mの接続ケーブル、および多数の付属品を使用可能
内蔵アンプとTEDS技術により、すぐに使用可能
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet | English | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P2VA1, P2VA2 - Datenblatt | German | |||
| P2VA1, P2VA2 - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P2VA1, P2VA2 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P2VA1/P2VA2 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応