P3"Top Class"は、特に精度に優れた圧力センサであり、計測範囲により0.1から0.2までの精度クラスを確保しています。PT100による温度補正も可能です。
コンパクトで堅牢、信頼性の高く継ぎ目のないワンピース構造の筐体で、極めて小さい感度公差です。
すべてのP3 "Top Class"圧力センサにはすべて詳細な証明書が添付され、センサの個別データが明確に一覧できるようになっています。
P3 "Top Class"圧力センサは、Lemoの標準コネクタを採用しており、工業アプリケーションでの利用に最適です。
P3 "Top Class"圧力センサは0barから3,000barに対応します。
Product Literature
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
| P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
| P3 Top Class - Datenblatt | German | |||
| P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P3 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||