実証済みのひずみゲージ技術による高精度計測
圧力センサP3MB / P3MBP:動的測定でも非常に正確
この圧力センサP3MB / P3MBPは、液体と気体の圧力を精度クラス0.1の精度で正確に計測できるので、静的および高度に動的な計測作業に適しています。トランスミッション試験装置やディーゼル噴射ポンプから油圧計測や各種油圧アプリケーションまでの、幅広いアプリケーション分野ですでに数十万件の実績があります。P3MBとP3MBPは、実証済みのひずみゲージ技術を使用して、高頻度の負荷サイクルを伴う動的計測タスクであっても、正確で信頼性の高い計測が行えます。
耐食性の鉄鋼で作られた計測ボディは単一の部品(削りだし加工)であるため、この圧力センサは 浸食性の環境でも高い耐久性があります。保護等級IP67なので、産業環境での湿気や汚れに耐えることができます。この圧力センサは、10〜3000 barの範囲で、9種類の公称(定格)圧力範囲を使用できます。圧力センサP3MBPにはHS6Pプラグが装備されています。
このシリーズには、恒久的に取り付けられたケーブルが付属しています。またオプションで、D15およびMSプラグを使用したプラグアンドプレイソリューションを利用できます。
- 精度等級:C3まで
- 公称(定格)圧力: 10 bar~3000 bar
- 保護等級: IP67
高精度計測
- 精度等級 0.1
- 優れた再現性
- 自動センサ検出用の電子データシート(TEDS)対応可能(オプション)
- 温度安定性:公称(定格)圧力の±0.1%、公称(定格)温度範囲内で

堅牢な構造
- 堅牢な一体型スチール製計測ボディ
- 耐食性:浸食性・高湿度の環境に高い耐久性
- 過負荷範囲は公称(定格)圧力の2.5倍まで
- 保護等級IP67で、長期的な水分や汚染に強い

堅牢で腐食に強いスチール製計測ボディで工業用アプリケーションに最適
オプションが豊富
- 9種類の公称(定格)圧力範囲 (10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar, 1000 bar, 2000 bar, 3000 bar)
- 広い使用温度範囲:-40℃〜+ 100℃
- 多数の接続オプション:恒久的に取り付けられたケーブルとさまざまなコネクタ(MS / D15 / HS6P)の組み合わせ
- 校正サービスをはじめ、幅広いアクセサリとサービスを提供

広範な応用範囲:様々な公称(定格)圧力レンジのおかげで
P3MB / P3MBP 技術資料ダウンロード
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
ブローシャー | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
P3MBP/ 2kb-PT100 - Prospetto | Italian | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
設置マニュアル | ||||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
各種証明書 | ||||
P3MB - EG-Baumusterprüfbescheinigung | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
P3 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||