絶対圧力変換器、P8APシリーズは静的・動的、液体、気体圧力計測に最適です。定格は、0...10、0...20、0...50、0...100、0...200、0...500 barの6種類です。非常に小型で扱いやすいデザインとなっており、スペースが限られた計測現場においても自由な取付が可能です。

高い過負荷許容特性から、P8APはモバイル計測、モバイルテストベンチなど、幅広い計測で使われています。モバイル計量アプリケーションに対しては、P8WTという製品名でダイアフラムロードセルとして機能します。最大300dで、OIML R60準拠の商取引適合です。

保護等級はP8AP・P8WT、共にIP67です。

新デザインのハウジングと理想的なケーブル位置により、P8APは高い耐振動特性を備えます。様々な力から生じるストレスは効率的に分散され、パフォーマンスをさらに高めます。

P8APは6線式回路で接続され、ケーブルの長さにより発生する精度の劣化をなくします。

変換器はまた、T2、T9、TH高温バージョンがあり、最大140度まで耐えます。

Transducer forabsolute pressure
Accuracy class [%]0.3
Service range [%]0...150
Nominal temperature
[°C ]
-10...+70
Max. medium temperature
[°C ]
+100 / +140
Nominal meas. range in bar, 0 ...10, 20, 50, 100, 200, 500
Measuring systemS/G
Output signal2 mV/V
Electrical connectionCable, 5m
Mechanical connectionTube

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
French
English
Japanese
German
Spanish
Italian
ブローシャー
German
English
設置マニュアル
French, English, German, Spanish, Italian
各種証明書
多言語
Declaration of Conformity
多言語
多言語

Order Numbers

1-P8AP/10B-001
1-P8AP/20B-001
1-P8AP/50B-001
1-P8AP/100B-001
1-P8AP/200B-001
1-P8AP/500B-001

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応