アクティブひずみセンサSLB700A/06VA: アンプ内蔵モデル アクティブひずみセンサSLB700A/06VA: アンプ内蔵モデル | HBM

アクティブひずみセンサSLB700A/06VA: 特に大きい力を計測するためのコスト効果に優れた電子回路内蔵センサ

SLB700A /06VAは、電子回路を内蔵したひずみセンサで、ネジで構造物に簡単に取り付けることができます。構造物に加わった力により生じるひずみを確実に計測します。通常、ひずみ量は力に比例するので、適切に校正が行われていれば、ひずみセンサを用いて負荷を計測することができます。この原理は、「フォースシャント(力の分岐)による力計測」とも呼ばれます。

SLB700A/06VAは受動式のSLB700Aと同様に堅牢ですが、計測アンプを内蔵することにより高いコストパフォーマンスを提供します。魅力的な価格のこのセンサの長所は、非常に大きい力でも高い信頼性で計測できるという点です。機械設備の動特性に影響を与えません。

SLB700A/06VAに内蔵されたアンプの設定は非常に簡単で、最大力とゼロ点で力計測を行うだけで使用を開始できます。出力信号はこの2点間でスケーリングされます。ひずみ量にかかわらず、最大出力信号が計測チェーンの次の階層モジュールに送信できます(以下の説明を参照)。

センサを構成する材料は、プレス工程に使用される油の大部分に耐性があり、錆耐性も備えます。

実用的

  • M6ボルト4本で簡単に取付け
  • 耐油性の、ケーブルキャリアに適した柔軟性の高いケーブル
  • アンプなしのバージョンとの互換性: 2つのバージョンは寸法と取付け穴が同じため交換可能

生産現場で数年に及ぶ実績: アクティブタイプおよび受動式のひずみセンサは完全な互換性があり、設備の改修が容易に行えます。

コスト効果

  • 特に大きいプロセス力がかかる場合には、力センサに代わるコスト効果に優れたソリューション
  • 機械設備の動特性に影響を与えない
  • 特に内蔵ブリッジアンプの働きにより、極めてコストパフォーマンスに優れた計測チェーン
  • HBMの校正機能Teach-inにより校正が簡単

非常に高いコストパフォーマンス: コストをかけなくても相当大きい力が計測できます。追加の電子部品は不要。校正機能Teach-inにより最適な分解能が保証されます。

一式完備

  • SLB700A/06VAの校正用センサもご提供
  • HBMのサービススタッフが、お客様の計測チェーンの校正も承ります。

コストパフォーマンスに優れたソリューション、すぐに計測可能、ご要望に対応可能。

Teach-inで迅速にセンサを校正。その手順は次のとおりです。

HBMのSLB700A/06VAとは異なり、一般のアンプ内蔵のひずみセンサは倍率が固定されています。例えば、最大500 μm/mの計測値に対して10Vの出力信号を固定して設定した場合、小さな力のレンジでセンサを使用するとゲインが変更できないため低電圧レンジしか使用できなくなるという欠点があります。上記の例で、200 μm/mをひずみ入力信号として使用すると、出力電圧は4Vになります。特に計測チェーンの次階層モジュールが低分解能だったり高ノイズである場合(コストが最優先される場合など)、計測結果の精度低下がみられるケースがよくあります。

ひずみセンサSLB700A/06VAは、常に最大出力信号を使用するようにアンプ倍率を校正できるため、この問題を回避できます。

これを実現するために、HBMでは極めてシンプルな「校正機能Teach-in」を開発しました。

  • まず、センサを通常の方法で設置し、機械設備(プレス、ロールスタンド、サイロ)側の負荷をゼロにします。校正入力として長パルスを送り、基板にゼロ点を記憶させます。
  • 次に、最大負荷を加え、別の短パルスを校正入力として送ります。以上で2点間のアンプ校正が完了します。
  • 次階層モジュールへの信号は、常に最大電圧レンジを利用できます。

さらなる利点:

  • 計測範囲の上限と下限には常に10%のバッファがあり、より高いひずみ信号(例えば、故障の場合)を受けた場合も伝送可能。
  • 負の特性曲線でも利用でき、引張/圧縮の両方を正の信号に変換可能 。
  • 内蔵アンプは、低ノイズで2kHzの帯域幅。
  • スパン(最小値と最大値との差)を永続的に記憶することが不可欠です。  したがって、停電後は必ずゼロリセットしてください。

技術資料ダウンロード

CAD図面をダウンロードする
SLB700A/06VA 製品CAD図面
CAD図面をダウンロードする
SLB700A/06VA 製品CAD図面
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

Green check mark 柔軟な対応力

Green check mark 技術コンサルティング

Green check mark 速やかな対応

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから