過酷な生産現場環境でも、簡単に取り付け、確実に使用できます。センサを電気的に調整できるメリットとして、1つのアンプ入力に複数のセンサを取付可能。
ひずみセンサSLB700: ありとあらゆる高容量の力を計測するためのコスト効果に優れたセンサ
ボルト止め式ひずみセンサSLB700は、物体に力が加えられると常にひずみが生じる原理を利用しています。このひずみは確実に計測することができます。ひずみは一般に力に比例するため、SLB700Aセンサで、加えられた力を正確に決定することができます。センサは計測前に校正し、定量値を得ておく必要があります。
コスト効果に優れたこのセンサの長所は、極めて大きい力でも正確に計測できるという点です。加えて、計測対象装置の動特性に影響を与えません。
SLB700はひずみセンサです。つまり、接着式ひずみゲージを設置した場合に比べて2.3倍高い出力信号になります。そのためプレス機等の、荷重が加わってもわずかな変位しか示さない対象物にはこのセンサが使用できます。
センサ材料は、プレス機等の機械設備に使用されるほとんどの油に耐性があり、錆耐性も備えます。
実用的
- M6ボルト4本で簡単に取付け
- 耐油性の、ケーブルキャリアに適した柔軟性の高いケーブル
- 1,000Ωに調整されたセンサ。望ましくない機械的寄生効果を補正するための並列接続に適します。

コスト効果
- 特に大きいプロセス力がかかる場合には、力センサに代わるコスト効果に優れたソリューションです。
- 機械設備の動特性に影響を与えません。

従来のロードセルに代わるコスト効果に優れたソリューション: 特に大きいプロセス力がかかる場合に理想的で、機械設備の動特性に影響を与えません。
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| SLB700A 製品CAD図面 |
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| SLB-700A/06-1 /12-1 - Caractéristiques techniques | French | |||
| SLB-700A/06-1 /12-1 - Datenblatt | German | |||
| SLB-700A/06-1 /12-1 - Prospetto dati | Italian | |||
| SLB-700A/06-1 /12-1 - データシート | Japanese | |||
| SLB-700A/06-1/12-1 - Data Sheet | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| SLB-700A/06 / 12 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| SLB-700A/06 /12 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| SLB700A - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||