産業環境で長期的に信頼性の高い計測結果を得ることができます。
CMCシリーズ圧電式計測チェーン (計測レンジ:5 kN ~120 kN)
CMシリーズの圧電計測チェーンは、さまざまな産業生産目的での使用に適しており、計測した力を 0 ~ 10 V 信号に確実に変換します。このチェーンは計測レンジ全体にわたって校正されているため、計測アンプを調整する必要はなく、出力信号の電圧とニュートン単位の力計測の関係が付属の文書に明確に記載されています。
圧電センサの原理では一般的に、センサは広い計測範囲を持ち、初期負荷が高い場合でも、大きな力と小さな力を確実に計測します。5 kN または 20 kN の容量を持つ CFT変動に基づく計測チェーンは、公称力の 100% と 20% で校正され、その他のすべてのCMC計測チェーンは公称力の 1% 、 10% 、 100% で校正されています。計測範囲は、チャージアンプのデジタル入力を介して切り替えることができます。ゼロ点調整は同様に簡単にトリガできます。
このシリーズのすべての圧電式力計測チェーンは、プレストレスおよびキャリブレーションされたセンサ、充電ケーブル、およびチャージアンプで構成されています。これらのコンポーネントは 自由に組み合わせて使用できるので、計測チェーンを各計測タスクに簡単に適応できます。
信頼性が高く、産業用途に適しています
- 低ドリフト
- 電磁ノイズの影響を受けない
- ステンレス製、保護等級 IP65

設置が簡単
- 両側のフランジ接続部、プレストレス不要
- 標準寸法で接続
- 計測チェーンとして校正
- 実用的なアクセサリが利用可能

校正なしで新規および既存の計測システムに簡単に適合できます。
広い計測範囲
- 優れた機械的特質により、非常に優れた直線性を実現します
- 小さな力の変動を、大きなプリロードの下でも計測できます
- センサの公称力に応じて、2つまたは3つの計測範囲に対して校正します

マルチステッププロセスに最適です。(計測範囲を切り替えることで)ズーム機能を使用できます。つまり、必要に応じて感度を5倍に増やすことができます。
構成のサポート:特定のアプリケーション用に K-CMC 計測チェーンを設定する方法

計測チェーンは 4つの要素から構成され、セットで提供されます:
- センサ
- 充電ケーブル
- チャージアンプ
- テストプロトコル
センサ、チャージアンプ、およびその両方の組み合わせ(計測チェーン全体)の校正結果が書面で提供されます。力( N )と出力信号( V )の関係が文書化されているため、後続のコンポーネントを簡単に調整できます。
センサの形状に関係なく、センサに作用する力の合計は重要です。これには、計測対象の力や、センサに力をかけるツールなど、計測に関係のないプリロードが含まれます。センサの公称力を決定するには、不適切な動作またはシステムエラーが原因で発生する計測の対象ではない負荷ピークも考慮する必要があります。
アプリケーションの最大曲げモーメントとせん断力も無視しないでください。
最大負荷は、データシートをご参照ください。
チャージアンプの計測範囲は計測される力の大きさにより決まりますが、 次のように計算できます:
チャージアンプの最小計測範囲 = 計測対象の力(N) *センサ感度
| 力センサ 公称値 | 一般的な感度 |
| 5 kN | 7.7 pC/N |
| 20 kN | 7.7 pC/N |
| 25 kN | 7.4 pC/N |
| 50 kN | 4.1 pC/N |
| 70 kN | 4.1 pC/N |
| 120 kN | 4 pC/N |
例:
- 最大 30,000 N のプロセス力を監視する必要があります。この用途には CFT+/50kN を選択します。センサ感度は 4.1 pC/N です。
- これにより、 30,000 N * 4.1 pC/N = 123,000 pC の負荷が発生します。次のレベルのデバイス、つまり 計測範囲が158,000 pC であるCMA158 を選択します。30,000 N の場合、出力信号 123,000 / 158,000 = X/0 、つまり 7.78 V が発生します。
- 次の注文コードが適用されます:K-CMC-50k0-3m0-158N0
注文番号の構成が変更さていますが、すでに使用されている CMCモデルは、同じ価格で完全に同等のなものに置き換えることができます。
以下の表には、古い注文番号と新しい注文番号が並んで表示されています。この設定では、チャージアンプはそれぞれのセンサの最大公称力に対応しています。
| 以前の注文番号 | 新しい注文番号(同一の計測チェーン) |
| 1-CMC/5KN | K-CMC-05k0-3m0-039N5 |
| 1-CMC/20KN | K-CMC-20k0-3m0-158N0 |
| 1-CMC/50KN | K-CMC-50k0-3m0-210N0 |
| 1-CMC/70KN | K-CMC-70k0-3m0-287N0 |
| 1-CMC/120KN | K-CMC-120k-3m0-482N0 |
ヒントとコツ
- ケーブルの長さは計測チェーンの動作に影響を与えないため、設置環境の要件に従って選択する必要があります。
- 大きい容量センサの精度は、小さいセンサの精度と同じです。迷う場合は、公称力が高いセンサを選択してください。
- 付属の文書には、計測チェーン全体の校正結果が記載されています(ニュートンは入力変数、 Volt は出力変数)。感度も指定されます。

CMC圧電計測チェーン用の 3D CAD ファイル
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| PACEline CMC 製品CAD図面 |
PACEline CFT の技術文献ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| K-CMC - Caractéristiques technique | French | |||
| K-CMC - Datasheet | English | |||
| K-CMC - Datenblatt | German | |||
| K-CMC - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CMC - 数据表 | Chinese | |||
| PACEline CMC - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CMC - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMC - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PACEline CMC - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMC - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 操作マニュアル | ||||
| CMC - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| PACEline CMC - Manuale di istruzione | Italian | |||
| アクセサリ | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CMC - EU Declaration of Conformity | English | |||