圧力を簡単に高速計測
PMS40 - 圧力の過渡現象を計測
過渡現象として瞬間的に発生する圧力の計測、例えば爆発、衝撃波または超音波の適用などの、圧力曲線の立ち上がり時間が非常に短く、圧力ピーク値が高いアプリケーションでの計測に最適です。
圧力計測用ひずみゲージPMS40は、最大10 kBarの高圧ピークを捕捉できます。

圧力を簡単に高速計測

非接着タイプの用途に適合

適切なソフトウェアにより完全な計測チェーンを構成
| ご発注コード | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | ||||
| 計測グリッド | キャリア | |||||
| Ω | a | b | c | d | ||
| 1-PMS40-3/120_E | 120 | 3 0.118 | 4 0.158 | 101.4 3.992 | 6 0.236 |
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| その他 | ||||
| PMS40 TechNote | German | |||
| PMS40 TechNote | English | |||