DIS2116 計量指示計
DIS2116 は、データの安全面と効率性において、最新の指令に準拠した車両・トラックスケールを実現させるデジタル計量システムです。
その訳は、 DIS2116 の特徴 が単なるデジタル表示器の機能を遙かに超えているからです – それを実現させるのは、関連する全ての特徴 (例えば、秤の構造、四隅補正、商取引用モード、計測信号フィルタ) が簡単に構築できる上、同時に最高のデータセキュリティが提供されるという点です。
DIS2116 計量指示計
WTX110-Dはデジタルウェイング・インジケーター DIS2116の代替品です。

DIS2116 は、データの安全面と効率性において、最新の指令に準拠した車両・トラックスケールを実現させるデジタル計量システムです。
その訳は、 DIS2116 の特徴 が単なるデジタル表示器の機能を遙かに超えているからです – それを実現させるのは、関連する全ての特徴 (例えば、秤の構造、四隅補正、商取引用モード、計測信号フィルタ) が簡単に構築できる上、同時に最高のデータセキュリティが提供されるという点です。
毎日違ったオペレータによって操作される車両・トラックスケールは、その使い易さが大変重要となります。 DIS2116は直感的なコントロールを持ち、それは全ての関連した設定変更を素早く行えることを実現します。これにより特に、時間の節約や、これまで面倒だった四隅補正を電気的に実行したり、といったメリットを提供すると共に、それを正確にかつ高い再現性を備えて実現します。
されに加えて、DIS2116は最新のEC指令で要求されている最高のデータセキュリティ基準を満たしています。商取引モードでは、DIS2116デジタル計量指示計は、暗号化による安全データ転送でセキュリティを確実にします。
様々なDIS2116 インターフェイス は、計量システムへの導入に際し、事実上全ての接続への可能性を持ちます。Ethernet またはその他のBUSシステムへの接続を可能にする Anybus ポートがオプションにより提供可能です。
C16i デジタルロードセル と DIS2116 の組み合わせにより、完全なデジタル計測チェーンの構築が実現できます。デジタル信号プロセッシングやセキュリティ対策よりご享受頂けるメリットはたくさんあります - 例えば、信号品質、EMC対策済み、データロスがない動的計量、など。1台の DIS2116 は最大3台までの車両・トラックスケールを操作でき、それぞれのスケールは最大8台までのロードセルが接続可能です。 VKD2R-8 デジタルジャンクションボックス(和算箱) がロードセルをパラレルに接続します。


In order to prevent measuring errors, off-center load compensation is required prior to putting into service a weighing machine. In many cases, off-center load compensation is time-consuming and complex.
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| DIS2116 - Data Sheet | English | |||
| DIS2116 - Datenblatt | German | |||
| DIS2116 - Prospetto dati | Italian | |||
| 操作マニュアル | ||||
| DIS2116 - Bedienungsanleitung | German | |||
| DIS2116 - Bedienungsanleitung: Kommunikationsbefehle | German | |||
| DIS2116 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| DIS2116 - Operating Manual | English | |||
| DIS2116 - User Manual | English | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| DIS2116 - Quick Start Guide | German, English | |||
| 各種証明書 | ||||
| DIS2116 - EC Type-Approval Certificate | English, German | |||
| DIS2116 - Test Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| DIS, DWS - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| DIS2116 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| その他 | ||||
| Anybus Module, CANopen - Parameter Documentation | French, German, English | |||