SC232/ 422Bインターフェースコンバータセットは、マルチチャンネルバスシステムを簡単にセットアップします。セットアップは、標準的PCに統合されたRS232スタンダードインターフェースを通して簡単に設定されます。4線式RS422/ 485バスシステムの構築が可能です。

このコンバータは他の一般的コンバータとは違います。何が違うのかというと、まずそのメタルハウジングに包まれた堅牢なデザイン、そして高いEMCと電気的に独立したシグナルが挙げられます。このコンバータセットは、9ピンPC接続ケーブル、プラグイン電源供給、LEDシグナルを備えています。

マルチチャンネルバスシステムを立ち上げるには、HBMのAED、WE2110、WE2108-485計量エレクトロニクスとHBMのRS485、4線式デジタルインターフェースを含むデジタルロードセルをお勧めいたします。

主な特徴

  • RS-232 から RS-422/485 4線 または RS-485 2線へ変換 (スイッチ選択可)
  • 電気的に絶縁
  • EMC対策済み (メタルハウジング)
  • 供給電源範囲 8 ~ 30VDC
  • プラグイン供給電源ユニットとPC接続ケーブル付属

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
German
Italian
ブローシャー
English
German
Declaration of Conformity
多言語

Order Number

1-SC232/422B

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応