紛体、液体、爆発物の計測、充填など、化学分野で高い信頼性を発揮
化学の分野で成功する秘訣: HBM 計測技術をお使いください
HBM では、化学の分野でも、精密、頑丈で、防爆仕様の試験・計測機器を提供しています。小分け作業、注入、計量、充填…どのような場面でも、常に正確な計測結果を提供します。
計量技術は、化学工業のあらゆる場面で使用されています。化学の分野で使用される試験・計測機器は、爆発物の製造、充填などに用いられることもあるため、過酷な条件にも耐え得るものでなければなりません。
HBM が最適な試験および計測用ソリューションを提供:
- D1 から C6 の精度クラスを実現する精密な試験・計測機器
- 防爆構造の計量技術(一部の製品において国内労検取得済み)
- 頑丈なステンレススチール製ロードセル
主な用途:
化学製品製造
化学工業では、物質の合成、分解が行われ、原料から合成物質が作られます。何を作るかによって、試験・計測機器には様々な要求が課せられます。
例えば、コーティング材、樹脂、粉末などを作る場合は、処方に従うことが非常に重要です。そのため、注入、混合といった作業ごとに、物質を正しく計量しなければなりなせん。また、保管のための容器の重さ、薬品を小分けにしておく容器の重さも、正しく設定する必要があります。
HBMの計測技術は、過去60年以上にわたって充分に実践、実験されてきましたので、その正確さは保証済みです。商取引にもご利用いただける、防爆型の製品を幅広く取りそろえています。HBM のsingle point load cells は、化学工業の分野でご利用いただくのに最適な特性を備えています。
HBM 製の防爆計量技術
製造工程で爆発性の材料をお使いですかHBMの計量技術は、様々なATEXゾーン(一部の製品において国内労検対応済み)でご利用いただけます。爆発性の材料を、簡単に計量、注入、充填することが可能です。当社が提供する防爆計量技術製品を以下に示します。
HBM weighing technology for the chemical industry
- Precise
- Explosion proof
- Rugged