PME - フィールドバスにリンクされた産業用信号コンディショナー
PME - フィールドバスにリンクされた産業用信号コンディショナーインテリジェントなPME計測システムは、大型機械、機能・パワー試験スタンド、製造プロセスなどの、分散型計測アプリケーションに適しています。また防爆構造になっており爆発の可能性がある環境で使用できます。スタンドアロンのアンプモジュールは、内部デジタル処理により、力、圧力、温度、回転速度、トルクなどの計測量を記録します。CANやPROFIBUS DPなどのフリーソフトウェアのアシスタント機能や標準のフィールドバスインタフェースにより、モジュールの迅速な統合が可能になります。
- HBM精度クラス: 0.1〜0.03
- 計測チャンネル: 1〜8
モジュール一覧
MP55 – シングルチャンネル計測アンプ
2線式、4線式ブリッジ回路のひずみゲージおよび誘導式センサ用の4.8 kHz搬送波周波数アンプ; フィルタ0.05~500 Hz; 精度クラス0.1
MP55DP - シングルチャンネル信号コンディショナー
MP55と同じ特性を持つ4.8 kHzのキャリア周波数アンプ(上記を参照)にPROFIBUS DPインタフェースを追加
MP55IBS - シングルチャンネル信号コンディショナー
MP55と同じ特性を持つ4.8 kHzのキャリア周波数アンプ(上記を参照)にInterbus S インタフェースを追加
注: ツェナーバリアSD01Aとセンサを組み合わせることで、計測回路タイプ(Ex II(1)GD、[EEx ia] IIC)の爆発性雰囲気内で本質安全デバイスとして使用できます。

MP60 - インクリメンタル・センサ用シングルチャンネル信号コンディショナー
周波数計測モジュールと周波数出力付きHBMトルクフランジ用のインクリメンタルトランスミッタ; 精度クラス0.05
MP60DP – インクリメンタルエンコーダ用シングルチャンネル計測アンプ
MP60と同じ特性を持つ周波数計測モジュール(上記参照)にPROFIBUS DPインタフェースを追加

PME Step Files
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| PME 製品CAD図面 |
PME技術文献ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| PME - Caractéristiques techniques | French | |||
| PME - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | French | |||
| PME - Data Sheet | English | |||
| PME - Data Sheet | English | |||
| PME - Datenblatt | German | |||
| PME - DATENBLATT | German | |||
| PME - Dati tecnici | Italian | |||
| PME - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| PME - Brochure | English | |||
| PME - Broschüre | German | |||
| 操作マニュアル | ||||
| Modulo MP55 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MP55 - Bedienungsanleitung | German | |||
| MP55 - Manuel d'emploi | French | |||
| MP55 - Operating Manual | English | |||
| MP55 - Operating Manual | English, German | |||
| MP55 - 取扱説明書 | Japanese | |||
| MP55DP - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MP55DP - Operating manual | French, English, German | |||
| MP55IBS - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MP55IBS - Operating manual | French, English, German | |||
| MP60, MP60DP - Operating Manual | English, German | |||
| MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
| MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
| 安全指示書 | ||||
| Moduli PME - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
| PME modules - Safety instructions | French, English, German | |||
| PME-Safety Instruction | English, German, French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| MP55 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| MP55DP - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| MP55IBS - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| MP60 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| MP60DP - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| PME - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Device Descriptions | ||||
|
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | 多言語 | |||
| ファームウェア | ||||
|
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | 多言語 | |||
|
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
PME CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Size: 30 MB | 多言語 | |||
|
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| 多言語 | |||
|
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | 多言語 | |||