強力なアルゴリズムとアラーム機能を使用して、リアルタイムで100%の品質管理とプロセス監視
プロセスコントローラMP85A-S EASYswitch:効果的な触覚検査および機能検査実施
2つの汎用デジタル信号入力を備えた産業用プロセスコントローラMP85A-Sは、わずか1回のテストサイクルでスイッチやロックシステムの機能と操作性に関する広範な計測データを同時に収集します。
MP85A-S EASYswitchは、自動車や家具業界で、例えば、スイッチ、引き出し、留め金具などの完成品テストに使用されます。アプリケーション別に設定できる、強力なスイッチングポイント・アルゴリズム、許容誤差監視ウィンドウ、および高速リミット値アラームにより、インテリジェント・プロセスコントローラが、漏れのない100 %の工程監視・品質管理を確実に行い、スイッチシステムやロックシステムが高い信頼性を将来にわたって保てるような製品づくりに貢献します。
MP85A-S EASYスイッチは、最大5つのスイッチング素子を同時にチェックし、リアルタイムで計測データを可視化できます。また、製品別のレシピ(製品別パラメータセット)を1000セットまで記憶可能で、素早く簡単に生産品目の変更を行えます。同時に、包括的かつマルチレベルのFASTpress Suiteソフトウェアパッケージにより、製造品目の構成、データの評価、文書化が簡単に行えます。
- 精度等級:0.1
- デバイスインタフェース:産業用イーサネット、デジタル I/O、フィールドバス, CANopen, Profibus DPV1, Profinet RT
- レシピ用の保存メモリ(製品別パラメータセット):1,000セット
完全な評価
y/xまたはy/tモードでの2チャンネル評価
インテリジェントなリアルタイムデータ処理
最大5つのスイッチング素子を同時試験
スイッチングポイントの位置、動作、方向、繰り返し、および、スイッチング試験範囲内での作動力およびトルクの計測
診断、不良発生、アラーム信号による、優れたプロセス監視機能
計測データとプロセスデータをリアルタイムで可視化
許容誤差範囲と限界値評価による包括的制御

汎用性
ひずみゲージ、2ゲージ・4ゲージ式電磁誘導ブリッジ、カウンタおよびSSIロータリエンコーダ用の汎用計測入力2チャンネル
最大1,000セットのレシピへのクイックアクセス
24ビット高分解能で、非常に小さい部品負荷レンジを計測
優れたEMC耐性
PMEアシスタントやTEDSセンサ自動検出による簡単な設置とパラメータ設定

アプリケーション別にテストパラメータが保存できるので、幅広いアプリケーションで使用可能
単独またはシステムの一部として使用
パラメータ設定ができる無料の「PMEアシスタント」ソフトウェア
イーサネットまたは内部メモリカード経由で、プロセスデータおよびIO/NIOイベントを簡単に文書化(ASCII、Q-DASまたはIPMデータフォーマット使用)
強力なソフトウェアであるFASTpress SuiteとINDUSTRYmonitorは、生産用として提供。すべての一般的なフィールドバス用のサンプル・プログラムを提供

無料のPMEアシスタントと包括的なソフトウェアによる簡単な起動と包括的なドキュメント作成
MPA85A-S-EASYswitchは幅広い製品を提供:
FASTpress-Suite:製造プロセス監視および完成品テストのプロセス制御用の包括的なソフトウェア
個々のアプリケーションをプログラミングするためのアプリケーションプログラマインタフェース(API)
ePLANマクロを無料でダウンロード
端末の表示と制御(必要に応じて)
多くの試験・監視タスク用のセンサに対応
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Caractéristiques techniques | French | |||
| MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Data Sheet | English | |||
| MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Datenblatt | German | |||
| ブローシャー | ||||
| MP85A-S EASYswitch - Brochure | English | |||
| MP85A-S EASYswitch - Brochure | French | |||
| MP85A-S EASYswitch - Broschüre | German | |||
| 操作マニュアル | ||||
| MP85A - Aide sur | French | |||
| MP85A - Description d'interface | French | |||
| MP85A - Operating manual | English, German | |||
| MP85A - Program Help | English | |||
| MP85A - Programmhilfe | German | |||
| MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Manuel d'emploi | French | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| MP85A FASTpress PME Assistant - Guida breve | Italian | |||
| MP85A(DP) FASTpress / MP85A(DP)-S EASYswitch - Quick Start Guide | English, German | |||
| アクセサリ | ||||
| GK7000 / GK7600 - Caractéristiques techniques | French | |||
| GK7000 / GK7600 - Data Sheet | English | |||
| GK7000 / GK7600 - Datenblatt | German | |||
| GK7000 / GK7600 - Operation Manual | English, German, French | |||
| P-S1503P 15" Panel PC - Data Sheet | English | |||
| P-S1503P 15" Panel PC - Datenblatt | German | |||
| 安全指示書 | ||||
| MP85A - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
| MP85A - Safety Instructions | French, English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| MP85A / MP85ADP - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| Device Descriptions | ||||
|
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | 多言語 | |||
| ファームウェア | ||||
|
MP85A(DP)-S Firmware Switch and Haptic Testing
This firmware includes function and features for Switch- and Haptic-Test of mechanical and electrical components, like doors, flaps but also electrical switches. It can be uploaded with the PME-Updater into each standard MP85A(DP) and appears after the update as MP85A(DP)-S. Detailed explanation of the switch-test functions are in the MP85A manual and interface-description. For PLC integration standard MP85A Device-Description-Files can be used.
Date: 04/2021 | Version: 2.38 | Size: 429 KB | 多言語 | |||
|
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | 多言語 | |||
|
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
BPMmonitor Application software
This software package contains a modern production related GUI to connect up to max 12 MP85 modules, which run in parallel including Visualization, Process-evaluation, Data-storage and Backup. Up to 999 parameter-sets of each MP85 can be stored onto it´s memory-card. The parameter-sets are divided in “device”-settings such as senor-related settings and “application”-settings such as evaluation-related setting like the tolerance-windows and tolerance-band, etc. With this it´s easy the handle amplifier-setting split to the application settings, because they can be set separately and copied automatically to the related parameter-sets. A Program-help is included in the software. The software runs under Windows7/8/10 and can be started 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 05/2021 | Version: 1.2.1.20 | Size: 15 MB | 多言語 | |||
|
EASYmonitorCE Application software
This software package contains the complete application with built-in program help for the GK7000 display terminal. GK7000 works with max. 6 MP85 devices and can be used for the complete parameterization, visualization and storage of process data. The application runs under WindowsCE V5 and V6 and is optimized for a screen resolution of 800x480 pixels. For update details, please follow the steps in UpdateGK7000.pdf, which is included in the zip download. Date: 05/2019 | Version: 2.0.6.0 | Size: 5 MB | 多言語 | |||
|
MP85A CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | 多言語 | |||
|
NL51N-DPL-Gateway-DP/NP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro project and contains CAE data for Eplan Electric P8. | Size: 81 KB | 多言語 | |||
|
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| 多言語 | |||
|
PME MP85ADP(-S) Example Project
Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP: Date: 07/2015 | Size: 2 MB | 多言語 | |||
|
PME MP85ADP(-S) Example Project
Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7: Date: 07/2010 | Size: 6 MB | 多言語 | |||
|
PME MP85ADP(-S) Profinet-integration
This is an instruction for integrating a MP85DP in a profinet network by using the Hilscher gateway NL51N-DPL, which converts Profibus to Profinet. It shows how to configure the Hilscher gateway, which is able to transmit cyclic data, and establish a profinet connection (RT). Furthermore, it is shown how to transmit acyclic data via the gateway by using the profibus container. In this example, the workpiece id of the MP85 is changed by our TIA PLC program.
Date: 02/2020 | Size: 197 MB | 多言語 | |||
|
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | 多言語 | |||
|
Repair-instruction to fix Boot-errors on the GK7000 Display-Terminal
This instruction can be used to repair the GK7000 display-terminal in case if a boot-error on the GK7000 occurs. For fixing the error a SD-HD card is needed. This card must have a capacity of 4 GB or 8 GB. SD cards with less/more capacity are not supported. Date: 05/2019 | Size: 23 MB | 多言語 | |||
|
Sequence for reading the curve memory via ProfibusDPV1 using Simatic Step7
The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file. Date: 07/2015 | Size: 926 KB | 多言語 | |||