Clip - 低価格でありながら計測にパワフルなソリューションを提供する工業用エレクトロニクス

clip-エレクトロニクス 工業用アプリケーションに

clip-エレクトロニクスはその名の通り「クリップ」するだけ。DINレールやコントロールキャビネットに「クリップ留め」するだけの低コストな工業用計測機器です。ターミナルは正面に配置され、機能図は各clipに表示されており、とても使いやすいデザインです。clipの持つ使いやすさとシステムの高い柔軟性は、複雑な計測と制御作業をすっきりシンプルにします。

計測作業が苛酷な環境化で行われる場合には、保護等級IP65の堅牢なハウジングで保護されたclipIGシステムもご用意しております。その他にもお客様のご要望にあわせて様々な設定、仕様のclipをご用意いたします。


Clip モジュール

AE101: フルブリッジストレインゲージ用DCアンプ; 静的・動的計測用(<6kHz); 選択可能励起電圧; 計測レンジ0.1 ... 8mV/V

AE301: フルブリッジストレインゲージ用(600Hz)CFアンプ; 高いゼロ点安定性; 最大4機の変換器を並列接続; 直線性エラー0.03% typ.; 計測レンジ0.2 ... 8mV/V

AE501: 電磁誘導式、ハーフ・フルブリッジ用CFアンプ(4.8 kHz); 計測レンジ8 ... 400mV/V

GR201: 独立入力2ヶ、二重リミットスイッチ; 参照電圧 - 0V から +10V; スイッチ指示, ヒステリシスとスイッチタイム選択可能

TS101: 自動風袋引き機能、保存ユニット; ピーク値と瞬間値の収集; エンベロープカーブ

EM201, EM201K2: 電流出力+20mAもしくは+4 ...+20mA用シングル/二重の出力; 許容負荷抵抗<500 Ohm

NT101A, NT102A: モジュールへの電源供給(230V, 115V/50 ... 60Hz); 最大4ヶのモジュールを接続(15V= / max. 650mA); 過負荷保護機能

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応