お知らせ: MC2A/MC3は2019年末まで使用可能です。新型の高精度信号コンディショナーClipXにアップグレードされます。
計測チェーンを迅速に構築
MC2A/MC3信号変換器(計測アンプ)は、コストパフォーマンスに優れているうえ、汎用性と信頼性が高いため、特にファクトリーオートメーションや生産工程の監視などに適しています。
このモジュールは、フェールセーフなキャリア周波数で動作するため、堅牢で干渉を受けない計測チェーンを迅速に形成できます。
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
MC2A, MC3 - Caractéristiques techniques | French | |||
MC2A, MC3 - Data Sheet | English | |||
MC2A, MC3 - Datenblatt | German | |||
MC2A, MC3 - Prospetto dati | Italian | |||
ブローシャー | ||||
Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
Industrial process control with HBM - Brochure | English | |||
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre | German | |||
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
操作マニュアル | ||||
MC2A - Manuale di istruzione | Italian | |||
MC2A - Operating Manual | French, English, German | |||
MC3 - Operating Manual | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応