AMGAⅡモジュール

ME10, DC: ストレインゲージ変換器を使用した高周波数計測解析用DC電圧アンプ; 最大計測周波数10kHz;非常に短い修正時間性能により、パンチング、プレスフィットなどの高速計測に最適

ME30, 600 Hz TF: ストレインゲージ変換器を使用した低周波数計測解析用アンプ; 高いゼロ点安定性により、計量、注入測定、工業用試験台における力、圧力の計測などの静的計測に最適

ME50, 4.8 kHz TF: HBMの変位変換器などの電磁誘導式ハーフブリッジ変換器用アンプ; 静的・動的どちらの使用も可能。建築において必要な長期間モニタリングなどに最適

ME50S6, 4.8 kHz TF: ストレインゲージ変換器用アンプ; 上記のME50(電磁誘導式ハーフブリッジ用)と同じように、ME50S6もまた力・変位相関計測に最適

EM001: (オプション) 電流出力±20mAもしくは、+4 から+20mA、電圧出力±10V (R > 500Ohm)の範囲でスイッチ可能な接続ボード付きファイナルステージモジュール

EM002: Output stage module for Euro cards (± 20mA, 4...20mA)

AP01: Sub-Dコネクタ変換器接続用スタンダード接続ボード

AP03: 7-pin MSコネクタ変換器用接続ボード

AP11: Lemoソケット変換器用接続ボード

ハウジング: デスクトップハウジング: 6チャンネル用; ラックフレーム:12チャンネル用

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
French
German
Italian
ブローシャー
Spanish
Portuguese
Italian
Korean
Japanese
Chinese
English
German
French
操作マニュアル
Italian
German, English, French
Italian
English, German
Italian
English, German, French
Italian
German, English, French
Italian
German, English, French
English
German
Italian
Declaration of Conformity
多言語
ソフトウェア

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 03/2012
Version: 1.00
Size: 19 MB
多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応