ME計測カード(19インチユーロカードシステム) ME計測カード(19インチユーロカードシステム) | HBM

MGAII/ME 計測システム: プラグインボード用の産業用計測エレクトロニクス

MGAII/MEプラグインボードは、制御キャビネット内の集中処理に適した、力、圧力、重量、トルクなどのプロセス関連の計測データを取得できます。MGAII/MEは、汎用性を必要とする生産ラインや組立ラインに最適で、パンチングやプレス工程での高速力計測、長期間の安定性が要求される計量作業に使用できます。この計測システムは、堅牢な設計と優れた電磁適合性(EMC)を持ち、デュアルレンジ計測技術による非常に高い分解能により、信頼性が高く、精度等級0.1を保証しています。


精度クラス: 0.1

ハウジング: 19インチプラグインボード形式

電圧出力: ±10 V

計測入力: 生産、テストスタンド、計量技術の一般信号用

お知らせ: MC2A/MC3は2019年末まで使用可能です。新型の高精度信号コンディショナーClipXにアップグレードされます。

モジュールをアップグレードする方法 

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
MGA II - Data Sheet English
MGA ll - Caractéristiques techniques French
MGA ll - Datenblatt German
MGA ll - Dati tecnici Italian
ブローシャー
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
Industrial process control with HBM - Brochure English
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre German
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure French
操作マニュアル
ME10 - Manuale di istruzione Italian
ME10 - Operating Manual French, German, English
ME250 S6 - Manuale di istruzione Italian
ME250 S6 - Operating Manual English, German
ME30 - Manuale di istruzione Italian
ME30 / ME30S8 - Operating Manual French, English, German
ME50 - Manuale di istruzione Italian
ME50 - Operating Manual French, German, English
ME50S6 - Operating Manual French, German, English
MGA II - Operating Manual English
MGA ll - Bedienungsanleitung German
MGA ll - Manuale di istruzione Italian
MP85A - Operating manual English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
ソフトウェア
MGA II CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 03/2012  |  Version: 1.00  |  Size: 19 MB

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから