キャリア周波数およびDCアンプ MVD キャリア周波数およびDCアンプ MVD | HBM

計測アンプMVDシリーズ:キャリア周波数およびDCアンプ

MVD2555計測アンプは、工業計測アプリケーション用です。堅牢で防塵性のあるハウジングは、操作パネル取り付け用に最適化されています。これらのアンプは、最大/最小値メモリ、リミット値スイッチ、および様々な信号タイプに接続できるので、いろいろなアプリケーションにおいて高い信頼性で計測作業を行えます。どちらのアンプも自由にスケーラブルなアナログ出力を備えており、個々の計測条件に迅速に適応し、高品質な計測ができます。

  • 精度クラス:0.1
  • ハウジング寸法:153 x 72 x 212 mm (W x H x D)
  • 保護等級:IP51(前面)

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
MVD - Caractéristiques techniques French
MVD2555 - Caractéristiques techniques French
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Datenblatt German
MVD2555 - Prospetto dati Italian
ブローシャー
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure French
操作マニュアル
MVD2555 - Bedienungsanleitung German
MVD2555 - Interface Description English
MVD2555 - Manuale di istruzione Italian
MVD2555 - Manuel d'emploi French
MVD2555 - Manuel d'emploi French
MVD2555 - Operating Manual English
MVD2555 - Schnittstellenbeschreibung German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
MVD2555 - EU Declaration of Conformity 多言語
ソフトウェア
MVD CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 03/2012  |  Version: 1.00  |  Size: 19 MB

多言語
MVD Scout Assistant

System-CD for MVD2555 and SCOUT55.

Date: 09/2008  |  Version: 2.2  |  Size: 40 MB

多言語
Tech Notes
TechNotes

This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English and German

  • MVD2555/Scout55 saving parameters with MVD/Scout-Assistant
  • MVD2555/Scout55 saving parameters on the ext. module XM001

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

 

 |  Size: 2 MB

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

Green check mark 柔軟な対応力

Green check mark 技術コンサルティング

Green check mark 速やかな対応