個別に調整可能な測定範囲により、極めて広い範囲のアプリケーションで利用可能
デジタル・チャージアンプ PACEline CMD: 50 ~200,000,000 pCの信号を計測
圧電式力センサ用デジタル・チャージアンプ PACEline CMDは、高速で変化する力、トルク、圧力の信号を正確に計測します。非常に広い計測範囲で最大50kHzの高速データ収集ができるので、自動車産業のプレス工程や最終検査など非常にダイナミックに変動するアプリケーションに最適です。PACEline CMDは、デジタルおよびアナログのインタフェース経由で接続し、ソフトウェアやAdjustment Assistantを使用してEthernetで設定できます。
- HBM精度等級: 0.5
- 計測範囲: 50 pC~ 2,000,000 pC
- 保護等級: IP65まで可能
広い計測範囲
- 非常に広い計測範囲と高速計測
- 計測範囲が自由に調整可能、またはSensorTeach経由で調整
- 校正証明書付き
- 部分的な計測範囲でも高精度

柔軟性
- Ethernetインタフェースか10 V アナログ出力で直接データ転送
- デジタルとアナログの信号入出力、ピーク値検出
- 内蔵のヘルプ機能によりセンサ調整は短時間で完了
- 2つのパラメータ設定により瞬時に設定を変更
- 設定用ソフトウェアにチャートレコーダとデータ保存機能付属

デジタルインタフェースと支援ソフトウェアにより、簡単に設定・すぐに使用開始
高い信頼性
- 14ビットの分解能で高い信号品質
- 保護等級IP60とIP65の堅牢な設計
- 選択可能なハイパスフィルタで信号ドリフトを最小化
- 入出力信号は電気的に絶縁。最大50 kHz の高速データ収集

堅牢な設計とEMC保護により、高品質な計測
2種類のバージョンから選択
- CMD600: 最大600,000 pCまでの計測範囲
- CMD2000: 最大2,000,000 pCまでの計測範囲
- さらに以下が選択可能: ePlanマクロ、LabVIEWドライバ、プログラマー用のAPI、ソフトウェア・プロジェクトの事例、Simatic Step7のプログラム
PACElineの付属品
PACEline CMD のビデオ
技術レポート:圧電式計測チェーンの調整
圧電式技術の実践的アプリケーション
技術資料ダウンロード PACEline CMD
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| CMD2000 - データシート | Japanese | |||
| CMD600 - Prospetto dati | Italian | |||
| CMD600 - データシート | Japanese | |||
| PACEline CMD2000 - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD2000 - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600 /-P - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD600 /-P - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600/ CMD600P - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline DMD2000 - Caractéristiques techniques | French | |||
| ブローシャー | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 操作マニュアル | ||||
| CMD600 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| CSB4/1 Summing Box - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| PACEline CMD - Interface Description | English | |||
| PACEline CMD - Operating Manual | French, German, English | |||
| アクセサリ | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| 安全指示書 | ||||
| PACEline CMD - Safety instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| CMD / CMA CE - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| ファームウェア | ||||
|
CMD Firmware
Archive including all current firmware for all modules of the CMD series (CMD600 and CMD2000). Date: 03/2016
|
Version: 3.74
|
Size: 248 KB
| 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
CMA/CMD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 10/2011 | Version: 1.00 | Size: 18 MB | 多言語 | |||
|
CMD Assistant
CMD Assistant and Firmware Loader for Windows 2000, XP, Vista, 7/8/10. Allows the easy setup of CMD modules, visualization and process-data storage. All required drivers are included and will be installed during startup. Starting with assistant-version 1.2.4.0 only CMD with firmware 3.0 and higher can be used. Devices with firmware 2.9 and lower are shown in the device-scan but marked red with a note for firmware-update. Please do also a firmware-update for those devices, for features see release-notes. Date: 03/2016
|
Version: 1.3.0.2
|
Size: 66 MB
| 多言語 | |||
|
CMD LabView driver and example project
To simplify the use of CMD meauring amplifier a complete support for communication in form of a Labview driver is available, respectively Labview programs/subroutines called virtual instruments (VIs).
The CMD driver is completely written in Labview Professional Development System. In order to use the drivers the user will need Labview version 9.0.1 or later. Date: 07/2015 | Size: 3 MB | 多言語 | |||
|
CMD Siemens Profinet integation example project
This is an instruction for using a CMD charge amplifier with a Siemens 1200 controller in a Profinet network. It shows how to stream data via UDP from the charge amplifier to the controller via UDP with up to 1000 Hz and send a command via TCP. This non-real-time communication can be performed simultaneously to an existing real-time ProfiNet connection over the same line. Communication is done with program blocks, which are enclosed with the technote in the .scl file.
HBM does not guarantee the completeness and correctness of this example.
Date: 07/2019 | Size: 1 MB | 多言語 | |||