安全でトラブルフリーな、圧電式センサの高分解能データ収集を実現
アナログチャージアンプPACEline CMA:1000~5,000,000 pCの信号を計測
小型アナログチャージアンプPACEline CMAは、すべての圧電式センサの信号を±10Vの標準信号に変換します。このため、生産プロセスに関連する多くの計側タスク、例えば、接合プロセス、プレス工程、組立工程などの監視に使用できます。
取り扱いが簡単で安全なうえ、絶対的な信頼性と優れた価格性能比は、この製品の突出した特長です。圧電式力計測チェーン「 HBM PACEline 」に 統合すると、このアナログチャージアンプCMAは、非常に短い設定時間で、信頼性の高い計測を開始できます。
- の精度クラス:0.5
- 計測範囲は1000~5,000,000pC (pico-Coulomb)、使用バージョンに依存
- 2つの校正済み計測範囲 100%および20%
- 入出力信号は電気的に絶縁
ダイナミック特性
- モデルに応じて固定の計測範囲 - 1000~5,000,000 pC
- モデルごとに2つの校正済み計測範囲100%および20%
- 小さな部分負荷範囲でも精度は常に保証(精度クラス1%)

簡単に統合
- ±10V標準出力信号によるプロセス統合
- 全入出力信号を電気的に絶縁
- 和算箱を介して複数のセンサを並列接続

追加の絶縁処理なしで、制御キャビネットに迅速に設置。すべてのオートメーションシステムで標準出力信号を読み取リ可能
堅牢な設計
- すべての圧電式センサに適合
- コンパクトなデザイン
- 安定した金属ハウジングで安全な操作
- 保護クラスIP65により、フィールドおよび実験室での使用に適合

ゲインの設定が自由にできるので、あらゆるメーカーからのピエゾセンサを計測チェーンに使用可能
CAD図面をダウンロードする | ||
---|---|---|
PACEline CMA 製品CAD図面 |
完全な圧電式計測チェーン
HBMでは、圧電式計測チェーンのすべての構成要素を1社から提供しています。
以下を利用できます:
- 圧電式センサに適合したケーブルやアクセサリ
- 圧電式センサの並列スイッチング用の和算箱
- ePLANマクロを無償提供