認定済みの正確なロードセル技術による高精度計測
ベンディングビーム型ロードセルZ6:計量範囲5kg~1tクラスの精度と堅牢さにおける業界標準
1972年にHBMによって開発された高精度ベンディングビーム型ロードセルZ6は、その後何十年にもわたり絶えまなく最適化されて来ました。Z6はひずみゲージ技術に基づいており、最大容量5kg~1tまでの間で9種類のバージョンに分かれています。この金属ベローズを特徴とするロードセルは、何百万個も出荷されており、世界標準となっています。これは、投薬やレベル計測用のプラットフォームやコンベアスケール、ならびにタンク計量アプリケーションに使用する計量モジュールなどに採用されています。金属製のベローズは、水分の侵入からロードセルを保護します。Z6ロードセルは、並列接続に最適化されています。IECEx-ATEX準拠の防爆仕様を選択できます。
- 精度等級: C6まで
- 公称荷重: 5 kg~1 t
- 保護等級: IP68
高精度
- D1からC6の精度クラスで使用可能な商取引用システム
- 9種類の最大容量(5 kg、10 kg、20 kg、30 kg、50 kg、100 kg、200 kg、500 kg、1 t)を選択可能
- OIML R60準拠、及びロシアとオーストラリアの国別承認
- 感度のバランス調整による、優れた偏心荷重計測


非常に高度な保護機能
- 密封金属ベローズ
- ロードセルと取り付け冶具はステンレス製
- 防爆バージョン(IECEx、ATEX、EAC)を選択可能
- EN 45501:2015に準拠したEMC試験済み
- 抵抗変化を補償できる堅牢な6線式


持続可能で信頼できる計量、防爆性能付き
使いやすい設計
- 優れたひずみゲージ技術とその実用的でコンパクトな設計により、世界中に普及
- 何十年間ものアプリケーション実績による継続的な製品最適化
- ケーブル長:3~12 m


優れた適応性により、高い汎用性
CAD 図面
防爆仕様が選択できます。
オプションとして利用可能:
- ATEXおよびIECEx準拠の防爆