認証済みの高精度ロードセル技術による正確な計測結果
ロードセルZ7A: 最大10トンの重量物を精度等級C3で確実に計量
ロードセルZ7Aは、タンク計量、バッチ計量、液位の監視といった用途に最適です。
6線式回路を採用しているため、最大容量10トンの重量物でも精度等級C3の精密な計測が可能です(OIML R60準拠)。
堅牢なロードセルZ7Aは、計測体が大きいため設置が容易で、使用時に必要な安定性が確保されます。加えて、IECEx-ATEX準拠の防爆仕様もオプションでご用意しています。
- 精度等級: D1、C3
- 保護等級: IP67
- 最大容量: 500 kg~10 t
高精度
- 精度等級: D1、C3
- 抵抗変化の影響を補正する堅牢な6線式回路構成

堅牢
- 保護等級IP67
- 亜鉛めっき鋼(計測体)

一貫性のある確実な計量
柔軟
- 多様な最大容量(500 kg、1 t、2 t、5 t、10 t)
- 6線式回路のため、ケーブルは最適な長さに切断可能
- 各種長さをご用意
- IECEx-ATEX準拠の防爆仕様もオプションでご用意

多用途
技術資料ダウンロード
ご発注コード
1-Z7AD1/500KG
1-Z7AD1/1T
1-Z7AD1/2T
1-Z7AD1/5T
1-Z7AD1/10T
1-Z7AC3/2T
1-Z7AC3/5T
1-Z7AC3/10T