ステンレス製のC2ロードセルは最大容量50kgから50tで、精度は0.1%から0.2%です。この堅牢なロードセルは、高い許容静負荷薄型設計という特徴を持ちます。

主な特徴

  • ステンレス製ロードセル
  • 少ないたわみ量
  • 高い許容動負荷
  • 6線式
  • 薄型設計 
  • EN 45 501 に基づくEMC対策済み
  • オプションで ATEX95 認証タイプ可

最大容量

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t

精度等級

0,1 % / 0,2 % (最大容量50kg )

認証

Ex、 GOS

保護クラス

EMC 対策済み

材質

オールステンレス製

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
Japanese
German
Italian
ブローシャー
English
German
設置マニュアル
Italian
German, French, English
各種証明書
多言語
EU Declaration of Conformity
多言語
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex I M1

多言語
防爆

C16, C2, U2A, RTN

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語

Order Numbers

1-C2/50KG
1-C2/100KG
1-C2/200KG
1-C2/500KG
1-C2/1T
1-C2/2T
1-C2/5T
1-C2/10T
1-C2/20T
1-C2/50T

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応