ロードセルHLCシリーズ: 精度等級C6の高耐久型
ロードセルHLCシリーズは、あらゆるタイプの台ばかり、コンベヤスケール、タンクスケールなどに使用されています。その多くのお客様が業界のマーケットリーダーです。HLCは6線式構成により、OIML R60準拠の精度等級C6が保証されています。この高耐久型ロードセルHLCは標準寸法で最大容量110 kg~10 t の計測に簡単に適合できます。さらに必要に応じて保護等級IP69KやIECEx-ATEX準拠の防爆仕様を選択できます。
精度等級: 最高C6まで
保護等級: IP68及びIP69K
最大容量: 110 kg~10 t
高精度
- 精度等級C6(OIMLのクラスIII相当)まで保証
- 抵抗値の変化やケーブル長に応じて補償ができる6線式構成
- 最大目量6,000の商取引用秤量システム
- 複数のロードセルを並列接続する場合の最適化が可能

商取引用秤量システムとしても使用できる高精度で、あらゆるアプリケーションに対応
堅牢
- ステンレス製ロードセル
- 化学物質に極めて高い抵抗力があるTPE-0ケーブル・シースを選択可能(オプション)
- EMCはIEC EN45501:2015適合のテスト済み
- 保護等級IP68/IP69Kにより、恒常的な湿度や高圧環境での耐久性を保証
- 防爆仕様を選択可能(例:IECEx-ATEX-Zone 1/21)

高耐久性設計と防爆仕様により、劣悪な環境でも高精度なうえ堅牢
フレキシブル
- この製品バージョンは寸法が統一されており、高さが低く抑えられています。
- 最大容量は8種類(110 kg、220 kg、550 kg、1.1 t、1.76 t、2.2 t、4.4 t、10 t)から選択
- OIML R60 や他の国際規格に承認されています。
- 既存のプラットホームに簡単に手早く統合可能
- 異なるケーブルタイプと長さが選べます。

様々な仕様に対応: 同じ標準寸法で異なる最大容量を選択が可能
CAD 図面
HLCバージョンとアクセサリ
以下の仕様が選択可能:
- バージョンB1(標準版)
- バージョンB2(特別な保護)
- バージョンA1(スレッド付き貫通穴)
- バージョンF2(メクラ穴付き)
- 防爆仕様がオプションで選択可能
- タンク計重モジュールHLC/Mとして使用(過負荷防止機能付き)
ローディング・フットやラバーメタル部品など多種多様なアクセサリで高度な要求に対しても満足のいくサポート提供。
詳細はデータシートを御参照ください。