多彩な機能をもち、過酷な計測環境にも耐久
引張/圧縮型ロードセル U2A
ロードセルU2Aは、多様なアプリケーションにおいて優れた実績を築いています。最大容量は50kg〜20t。モデルは500 kg、1 t、2 t、および5 tの最大容量から選択できいずれも精度クラスD1に適合しています。さらに、これ以外の最大定格ならびに精度クラス(0.1と0.2)での使用が可能です。
精度クラスD1に準拠するU2Aは、OIML R60に準拠したクラスⅢスケールで最高1000分割の分解能を利用できます。例えば、吊下型タンク、コンベヤまたはバッチシステム、またはハイブリッドスケール等への利用が可能です。また応用分野として重量計測レベルがあげられます。
- 精度クラス:D1、0.1%、0.2%(最大容量に依存)
- 最大容量:50kg / 100kg / 200kg / 500kg / 1t / 2t / 5t / 10t / 20t
- 測定原理:6線式ひずみゲージ(フルブリッジ)
- バージョン:引張/圧縮荷重。優先方向:張力
- 保護等級:IP67
小型で堅牢
- フラット設計で省スペース:直径50mmから
- ステンレス鋼
- IP67に準拠し、粉塵や水分からの保護
- 動作温度範囲:-30℃〜+ 120℃
- 旧バージョンもオプションとして利用可能(IECEx-ATEXおよびEACゾーン)

簡単設置
- オプションでナックルアイをご用意。自己佇立構造で理想的な負荷を確保
- アダプタ一体型でコンパクトなねじ留め式ロードセル

既存のシステムにスピーディに簡単統合
高精度計量
- OIML R60(500 kg、1 t、2 t、最大容量5 t)に準拠した精度等級D1の要件に準拠
- 精度等級:0.1%(100kg、200kg、10t、最大容量20t)および0.2%(最大容量50kg)
- 6線式で長いケーブル接続が可能

吊り下げ型タンクなど幅広い対象物に利用可能
ナックルアイを装着可能
上部/下部用ナックルアイを利用することで、最適な力の伝達をサポート
詳細は、データシートをご参照ください。