主な変更点を一覧で
力変換器の校正に関する国際規格 ISO 376:2011 の最新バージョンが、2012年1月1日から施行となりました。 お客様が使用するに当たって、どこに関連するのでしょうか? 変更点を可能な限りお客様にわかりやすく便利に知って頂くために、主な変更点を要約しました。 表1がその概要を示しています。

表1:新しい ISO376:2011の変更点概要
(以下、表1の参考訳)
| 校正の条件 | 変更無し |
| 校正の手順 | 付加:選択的に上昇力のみ、ヒステリシス無し |
| クリープ | 新しく付加された計測 |
| クラス分類 | 付加:新しいケースで4ケースへ |
| 特性の計算 | 変更なし |
| 計測の不確かさ | 規格のAnnex C に基づく計算 |
| 計測の不確かさを含むヒステリシス | 考慮に含まない、しかしHBMの証明書には記載 |
| 拡張計測不確かさ | 全ての力に渡って計測不確かさを確定する機能 |
ISO376 で規定されている基本的なプロセスや時間枠、環境条件については変更はありません(表 1)。しかしながら、下降の計測シリーズと、それに伴いヒステリシスの決定は緩和されました。
その代わりに、クリープは新しい基準で決定されることになりました。これにより、4つのケースに分類される可能性という結果になりました。 表 2 はどの特性がどのケースに考慮されるのかを表しています。
Case D は以前の校正証明書で示されているデータと直接比較ができることを表しており、後にその力変換器が材料試験機の校正に使用できるということに関わってきます。
(表2の参考訳)
| 再現性 |
| 繰り返し性 |
| 零点誤差 |
| 校正力の計測の不確かさ |
| 内挿誤差 |
| ヒステリシス |
| クリープ |