力センサー>力センサ/ロードセル 力センサー>力センサ/ロードセル | HBM

力センサー>力センサ/ロードセル

C18圧縮力変換器に特に適した用途としては、非常に少ないスペースでの校正などが挙げられます。他には、軽量という特性を活かしたモバイル計測にも向いています。C18はトーションリングタイプですので、直径、高さとも非常に小型になっています。

新たに5MNが加わりました

新たに5MNが加わり、C18には10kNから5MNの11種類の異なる定格力が揃いました。様々なアプリケーションに幅広くお使いいただけます。C18のベース、スラストピースを含む全ての部品はステンレス製です。これにより、最高精度の計測データをもたらし、エラーロードを防ぎます。

C18最大の特徴はなんと言ってもその精度の高さです。ISO376適合で、さらにDKDドイツ校正試験所の校正証明書が添付される場合には精度等級0.5を誇ります。また、500kN 以上ではクラス00もご要望に応じてご提供できます。

主な用途としては、素材試験機器の校正や、工業用計測機器のトレーサビリティの保証などが挙げられます。これらのアプリケーションを保証するため、HBMでは全ての力変換器の校正を、30年以上前にドイツで初めてDKD校正試験所として認められた自社校正試験所で行っています。

許容力 [%]

170 (10-1000 kN), 150 (2000-3000 kN),135 (5000 kN)

温度補償範囲 [°C]

+10 ~ +40

保護等級

IP68 (DIN EN 60529)

材質

ベース及びスラストピースはステンレス製

力の方向

圧縮

定格

10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN, 500 kN, 1 MN, 2 MN, 3 MN, 5 MN

定格感度 [mV/V]

2

参照用力センサC18: 大きい圧縮力用のトランスファ標準器

参照用力センサC18は、リングトーション原理に基づいて圧縮力を計測します。そのため特に温度勾配や横力、曲げモーメントの影響を受けにくくなっています。本センサは、(容量に対して)小型軽量で、持ち運びしやすくさまざまな場所に取り付けることができます。ステンレス製密閉設計と保護等級IP68により、堅牢性と長期安定性を確保しています。

C18シリーズは、10 kNから最大5 MNまでの容量範囲に対応します。さらに、力計測器のトレーサビリティを標準まで保証するというトランスファ標準器の要求事項に適合します。本変換器は、校正装置の実用センサとして、あるいは計測器に信頼できるトレーサビリティを確保する必要がある場合の社内実用標準としての使用にも最適です。C18は各国の計量研究所で使用されており、またモバイル機器にも、あるいは例えば航空機といった重心決定に極めて高い精度が求められる用途にも適します。

力センサC18はすべて校正済みで、取付けベースとスラストピースとのセットになっています。追加の荷重負荷パーツは不要です。このように、C18は、極めてコスト効率に優れたソリューションをユーザーに提供します。

  • 精度等級(ISO376): 0.5
  • 精度等級: 0.02
  • 公称(定格)力: 10 kN~5 MN

ISO376要求事項に適合

  • 計測精度において、ISO376におけるクラス0.5の要求事項に適合
  • 曲げモーメントの影響を受けにくい。リングトーション原理により温度勾配の影響が小さい。
  • 校正作業に適した広い計測範囲(2 kN~5 MN)
  • 力を負荷するための校正済み各種パーツ、取付けベースとスラストピースとのセット

大きい容量で高精度な計測。性能に対して魅力的な価格

試験済みの堅牢性

  • 極めて堅牢、保護等級IP68 – この精度クラスでは別格。試験条件は、3 m水柱で100時間。
  • HBMのこだわり: 変換器を一つ一つHBMの社内EMCラボで試験し、CE適合マークを貼付します
  • キンク防止付きの堅牢なケーブル
  • ステンレス製
  • 容量5 MNのセンサも供給可能

極めて堅牢な設計により過酷な環境においても高い信頼性を確保

モバイルでの使用も簡単

  • リングトーション原理に基づき、小径、コンパクトデザイン、軽量(容量に対して)。
  • ユーザフレンドリー: 大容量モデルでは、取付けベースとセンサは個別に設置可能
  • レーザーマーキングにより、取付けベースと力センサが簡単に整列できます。最高の繰り返し性が保証されます。
  • オプションでプラグ付き
  • 非常に魅力的: ご要望に応じて、C18を計測チェーンとして高精度計測アンプQuantumX MX430BおよびQuantumX MX238Bとともに校正します。

モバイルでの使用に最適な、軽量かつコンパクト設計

豊富なアクセサリ

C18には、荷重負荷パーツがすべて付属します。

オプションでプラグ付き。

 

C18 技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
C18 - Data Sheet English
C18 - Datenblatt German
C18 - Prospetto dati Italian
設置マニュアル
C18 - Mounting instructions German, English
C18 Istruzioni per il montaggio Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
C18 - EU Declaration of Conformity 多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから