Now available: U15 with improved technical data
- 主要な仕様項目がさらに改善 (クリープ、TK0、ヒステリシス)
- 計測レンジが拡大: Meets the requirement of class 0.5 according to ISO376によるクラス0.5の要件より10%改善
- 引張/圧縮型の参照用センサに(最大容量2.5 MN)
U15 力センサ [2.5 kN ...1000 kN]
参照用力変換器として利用が可能な力センサU15は最大2.5 MNの信頼性の高い圧縮力/引張力の計測が可能です。校正機に搭載するマスターセンサとしての利用、またテストベンチにおける過酷な計測タスク 、トランスファー変換器などに利用できます(例:材料テスト装置のキャリブレーションや品質確認、また変換値のトレーサビリティ確保など)
この力センサは変位がほとんどなく、テストスタンドは負荷時にも安定性を確保できる構造です。極めて高い分解能を実現したロードセルであり、優れたS-N比を確保し、 センサの高い出力信号により (>4 mV/V ※25 kN時)計測の不確かさは最大限に抑えられています。結果として計測レンジの最適な利用が実現しています。
U15はISO 376におけるクラス0.5に適合しています。対称構造で、温度変化による影響を受けにくく、堅牢性に優れたステンレス製の筐体をもち、保護等級はIP67を確保しています。
精度等級 (ISO 376:2011): 0.5 ※定格の10%~100%
HBM独自の精度クラス: 0.02 ~ 0.05
容量: 2.5 kN ~ 2.5 MN


厳しい使用環境でも標準規格として使用できる高精度。絶対的信頼性。

トランスファ計測に使用できる信頼性の高い完全ソリューション(校正済みアクセサリを使用)

計測時の変位量が微小なので、ダイナミック計量や厳しい条件でも高精度
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| U15 製品CAD図面 | ||
| U15 アクセサリCAD図面 |
詳細はデータシートを御参照ください。
力センサU15とデータ収集システム QuantumX MX238B を組み合わせれば極めてコストパフォーマンスに優れた力計測チェーンが構築できます。モジュール構造をもつQuantumXシリーズは、様々な入力信号をサポートできるユニバーサル入力を可能にします(例:温度、電圧、回転角度など)
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| U15 - Caractéristiques techniques | French | |||
| U15 - Data Sheet | English | |||
| U15 - Datenblatt | German | |||
| U15 - Prospetto dati | Italian | |||
| 設置マニュアル | ||||
| U15 - Mounting instructions | German, English, Italian, Chinese, French | |||
| アクセサリ | ||||
| K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
| K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
| K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||