Z30A 力センサ [50 N ... 10 kN] Z30A 力センサ [50 N ... 10 kN] | HBM

製品概要

最高のクオリティーZ30Aは品質試験所、政府機関校正試験所、素材試験機器の校正などの超高精度計測のための最高のソリューションです。

力シャント効果を減らすための可変式のプラグ取り付け機能はユニークな機能です。変換器横から、もしくは変換器中心からのどちらかで最適なケーブル取り付けをお選びいただけます。引張力計測の際にはこの機能がケーブルの自重から発生する曲げモーメントを最小に抑えます。

ISO 376準拠のHBM試験所におけるDKD校正は、この変換器の仕様が精度等級00の求める基準をはるかに上回る精度を持っていることを保証します。ナックルアイ、ロードボタン、スラストピースなどの取り付けに必要なアクセサリは引張力・圧縮力計測用ともに全てご用意しております。変換器の持つ高精度性という性格のため、HBMではML38B高精度アンプを合わせてお使いいただくことを推奨いたします。

Z30AはTEDS(Transducer Electronic Data Sheet:変換器電子データシート)を搭載しておりますので、わずらわしいアンプの設定などはまったく必要ありません。これにより、設定時におこりうるミスなども一切ありません。

Z30Aフォーストランスファ標準器は、低い計測範囲を最高の精度で計測します。より正確で、より柔軟で、高い創造性。Z30A高精度力変換器は0...50Nから0...10kNの範囲を計測する、HBMのハイエンド計測器です。TEDS(Transducer Electronic Data Sheet:変換器電子データシート)を搭載しているのでアンプは瞬時に変換器を認識します。DKD校正証明書で保証されたISO 376適合の精度等級は00を誇ります。Z30AシリーズはZ4A高精度フォーストランスファ標準器を補完し、低い範囲を計測します。この二つの高精度フォーストランスファ標準器により、あわせて0 - 50 Nから0 - 500 kNの範囲を計測することができます。

Extensive Range of Accessories

  • Tensile force application per ISO 376
  • Thrust pieces per ISO 376
  • Knuckle eyes
  • Various connection cables in different, practical lengths and with plugs (soldered onto the cable on request) for connecting to the amplifier

Please check data sheet for further information. 

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから