Z4A力変換器は最も厳しい基準に適合しております。ご要望に応じて、EN 10002-3準拠(Z4A-G)(精度等級00、定格500kNは精度等級05)のDKD校正による計測器等級付けが可能です。

Z4Aは、最高レベルの精度を求める引張・圧縮力や比較計測(力標準器)に向いています。もう一つの大きな特徴としては、曲げモーメントや横力の影響を大幅に低減する革新的補償システムの採用です。

また、Z4A工業用アプリケーションにも向いています。非常に幅広い力をカバーしていますので、力の範囲による変換器の取替えなどが要らず、コストと時間を大幅に低減します。

定格は、0...20kNから0...500kNの範囲で複数ございます。

主な特徴

  • 校正用標準として最適な最高精度の力変換器
  • ISO 376 に準拠したDKD校正証明書のクラスによるオプションのクラス区分
  • 国際力標準のトランスファ標準
  • HBMから力標準 + DKD 校正証明書
  • 優れた長期安定性

Z4A Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
French
Italian
English
German
Italian
設置マニュアル
Italian
French, German, English
Declaration of Conformity
多言語

Order Numbers

1-Z4A/20KN
1-Z4A/50KN
1-Z4A/100KN
1-Z4A/200KN
1-Z4A/500KN

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応