Z70: 実験用の常温硬化型速乾性接着剤、高精度要求のないセンサ用
この素材は製造中止となり、2024年中頃までまたは在庫がなくなり次第、入手できなくなります。
後継品:1-CA80。
20℃でわずか1分の非常に短時間で硬化する速乾性接着剤Z70は、ひずみゲージの実験的設置作業に広く使用されています。このシアノアクリレート接着剤はセンサ製造にも使用できますが、通常は高精度が要求されない場合にのみ使用します。
Z70は非常に薄い接着剤コーティングでのみ硬化します。周囲空気から吸収された水分が触媒として作用するので、相対湿度は約40〜70%である必要があります。またシアノアクリレートの硬化速度は、接着剤表面の化学状態に依存します。
塗布条件が悪い場合(例:相対湿度が低い、酸性に反応する表面、低温)は、促進剤のの追加使用を推奨します。
シアナクリレート用の活性剤なら何でも使用できます。
- 常温硬化型速乾性接着剤:指で押さえている間に高速接着(30°Cで0.5分、20°Cで1分、5°Cで10分)
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 操作マニュアル | ||||
| Z70 - User Manual | English, German, French | |||
| 取扱指示書 | ||||
| BCY01 - Instructions for use | French, English, German | |||
| 安全指示書 | ||||
| BCY - 安全マニュアル | 多言語 | |||
| Z70 - 安全マニュアル | 多言語 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||