BCY01はZ70用の接着促進剤です。

Z70の硬化状況は、接着される部材間における溶剤の化学反応状況によります。湿度が低すぎたり(40%以下)、表面の酸化、低温下では接着に非常に時間がかかるか、もしくは接着が行われません。

このような場合、BCY01接着促進剤をお使いいただくことで、短時間で確実に接着していただくことができます。

使用方法 : BCY01 を1滴、接着面に落とします。約1分後に数滴のZ70を通常通り落とします。

30 ml ボトル

ご発注コード : 1-BCY01

Product Literature

タイトル/詳細 言語
ブローシャー
German
English
取扱指示書
French, English, German
Italian

Order Number

1-BCY01

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから