偏心(オフセンタ)誤差補正による簡単操作
デジタルロードセル C16-最大60tの高精度計量
デジタルロードセルC16iはC3/C4に準拠した60tまでの大容量の計量が可能です。堅牢で高精度な計量コンポーネントとしてブリッジスケールやトラックスケール、産業用コンテナのレベル計量での利用に適しています。
センサの信号は4線式のRS485信号にデジタル変換され転送できます。そのデジタル技術により偏心(オフセンタ)誤差補正も極めて容易です。さらに自己佇立構造により印加状態を適正化できます。保護等級はIP68 / IP69Kと耐環境性に極めて優れ、長期の過酷な計測環境でも安定した計量が行えます。アナログモデルのC16Aとは筐体サイズが同じで、センサ置き換えによるシステムのデジタル化も速やかに完了します。さらにデジタル計量指示計WTX110-Dを加えたデジタル計測チェーンを構築することで、これらのコンポーネントが最適なデータ品質を確保します。
- 保護等級:C3 および C4
- 最大容量: 20 t ~ 60 t
- 保護等級: IP68 および IP69K
インテリジェントロードセル
- 精度等級:C4
- 偏心(オフセンタ)誤差補正-高い定格感度 (内部:1,000,000 parts)
- A/D変換、RS485出力(4線式)
- 自動センタリング/自動復帰、回転防止機構(Y軸方向に対して)

柔軟
- アナログモデルと共通のデザインで差し替え容易
- 4つの定格容量 (20 t, 30 t, 40 t, 60 t)
- OIML R60、他様々な国際規格に適合
- カラーTPE-0ジャケット付の標準ケーブル(40m、オプションでメタルメッシュ付を選択可能)

高精度で多機能、様々な規格に準拠
堅牢
- ステンレス製の計測体ならびにハウジング
- 過電圧保護機構
- EN 45501/EN 55011に準拠のノイズ耐性
- 保護等級 IP68 / IP69Kで、永続的な水分、粉塵のある場所で使用可能
- 振動負荷に高い耐性
- 回転防止機構
Ruggedized
- Measuring body and housing made of stainless steel
- Integrated overvoltage protection
- EMC robust according to EN 45501 and EN 55011
- With IP68 / IP69K resistant to permanent moisture and dirt
- High permissible vibration load
- Sound anti-rotation lock

堅牢構造で過酷な計測環境での長期使用に耐久
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| C16i - Data Sheet | English | |||
| C16i - Datenblatt | German | |||
| C16i - Hoja de caracteristicas | Spanish | |||
| C16i - Prospetto dati | Italian | |||
| C16i - データシート | Japanese | |||
| C16i - 数据表 | Chinese | |||
| C16i - Технический паспорт | Russian | |||
| ブローシャー | ||||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| 設置マニュアル | ||||
| C16i - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| C16i - Mounting Instructions | English, German, French | |||
| C16i - Инструкция по монтажу | Russian | |||
| 各種証明書 | ||||
| C16i - OIML CS Certificate | English | |||
| C16i - Parts Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| C16i - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||