デジタルロードセル C16-最大60トンの高精度計量

デジタルロードセルC16iはC3/C4に準拠した60トンまでの大容量の計量が可能です。堅牢で高精度な計量コンポーネントとしてブリッジスケールやトラックスケール、産業用コンテナのレベル計量での利用に適しています。

センサの信号は4線式のRS485信号にデジタル変換され転送できます。そのデジタル技術により偏心(オフセンタ)誤差補正も極めて容易です。さらに自己佇立構造により印加状態を適正化できます。保護等級はIP68 / IP69Kと耐環境性に極めて優れ、長期の過酷な計測環境でも安定した計量が行えます。アナログモデルのC16Aとは筐体サイズが同じで、センサ置き換えによるシステムのデジタル化も速やかに完了します。さらにデジタル計量指示計DIS2116を加えたデジタル計測チェーンを構築することで、これらのコンポーネントが最適なデータ品質を確保します。

  • 保護等級:C3 および C4
  • 最大容量: 20 t ~ 60 t
  • 保護等級: IP68 および IP69K

インテリジェントロードセル

  • 精度等級:C4
  • 偏心(オフセンタ)誤差補正-高い定格感度 (内部:1,000,000 parts)
  • A/D変換、RS485出力(4線式)
  • 自動センタリング/自動復帰、回転防止機構(Y軸方向に対して)

偏心(オフセンタ)誤差補正による簡単操作

柔軟

  • アナログモデルと共通のデザインで差し替え容易
  • 4つの定格容量 (20 t, 30 t, 40 t, 60 t)
  • OIML R60、他様々な国際規格に適合
  • カラーTPE-0ジャケット付の標準ケーブル(40m、オプションでメタルメッシュ付を選択可能)

高精度で多機能、様々な規格に準拠

堅牢

  • ステンレス製の計測体ならびにハウジング
  • 過電圧保護機構
  • EN 45501/EN 55011に準拠のノイズ耐性
  • 保護等級 IP68 / IP69Kで、永続的な水分、粉塵のある場所で使用可能
  • 振動負荷に高い耐性
  • 回転防止機構

堅牢構造で過酷な計測環境での長期使用に耐久

アクセサリ

  • スラストピース
  • 計量指示計 DIS2116
  • シリアルコンバータ SC232/422B
  • 最大ケーブル長:40 m(メタルメッシュ付選択可)

 

    ※詳細はデータシートをご確認ください。

 

 

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細 言語
データシート
English
Chinese
Japanese
German
Spanish
Italian
ブローシャー
English
German
設置マニュアル
Italian
French, German, English
各種証明書
多言語
多言語
Declaration of Conformity
多言語
防爆

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応