FIT7A Digital Load Cell
The advanced weighing solution for manufacturers of checkweighers and packaging machines. Providing high accuracy and speed. Save up to 60% compared to competing technologies.
FIT/1: デジタルロードセル
The digital load cell FIT/1 has been replaced by FIT7A digital load cell for checkweighers.

The advanced weighing solution for manufacturers of checkweighers and packaging machines. Providing high accuracy and speed. Save up to 60% compared to competing technologies.
計測業界のトップメーカーHBMのハイエンドモデル、FIT/1デジタルロードセルは、最も苛酷な環境における高速性、安定性に対する厳しい要求を満たします。毎秒1200回にも及ぶ計測も全く問題ありません。
最大荷重の1,000%を許容する過負荷防止機構は、苛酷な計測環境においてさらなる安全性を保証します。そして、技術の粋を集めて作られたステンレスハウジングは、FIT/1の長寿命と高い耐久性を実現しました。
FITロードセルは、スピードと精度が要求される計測環境下においてその性能を最大に発揮します。
以下のようなアプリケーションが挙げられます:計量チェッカー、マルチステーション計量器、仕分けプラント、高速郵便ばかり、充填プラント。
スタンダードモデルの他に、解析・計量のコントロール機能(コネクタケーブル2ヶ)など拡張機能を備えた様々なバージョンのFIT/1があります。より詳しい仕様に関しては、データシートをご参照ください。
PanelX: FITセットアップ用無料プロフェッショナルソフト:データの診断、解析、デバッグ、バグフィクスを行います。
| 最大容量 | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
| 認証 | OIML R60 (3000d) |
| 材質 | ステンレス |
| 保護等級 |