さらに高速回転に
T40Bの回転スピードがさらに拡張しました。最高23,000 rpm (1 kNm) または 18,000 rpm (2 および 3 kNm)の計測が可能です。これにより電気駆動システムの速度抵抗要件もサポートします。.
世界のスタンダード トルクセンサ T40B
トルクセンサT40Bは高い精度と再現性、堅牢性を兼ね備えた世界標準のワイヤレストルクフランジです。静的/動的いずれの計測にも適しており、温度変化に対する安定性も高く、ヒステリシスを含む非直線性は0.03%を確保しています。磁気式回転速度計測システムや参照パルスオプションを選べばEV試験で必要な回転角度の同時計測も可能になり高精度なパワー解析が実現します。EtherCATやPROFINETなど、さまざまな次世代ネットワークに簡単にT40Bを統合できるインターネット接続モジュールも提供されています。

T40Bの回転スピードがさらに拡張しました。最高23,000 rpm (1 kNm) または 18,000 rpm (2 および 3 kNm)の計測が可能です。これにより電気駆動システムの速度抵抗要件もサポートします。.

対コスト効果が高く、高精度で再現性の高いテストベンチ計測を高いパフォーマンスで実現
耐振動で堅牢な筐体

革新的なデジタルデータ伝送により、課題の多い計測環境においても信頼性の高いデータを確保

次世代センサとしての柔軟性も備えながら、高い信頼性を確保
HBMはモビリティの未来に向けて、さらなる効率化、パフォーマンス向上、計測範囲の拡大、構造耐久性、温度解析における改良をめざすお客様に最適なツールをご用意しています。