ロードセル PW25: 最大20kgまで計量できる衛生設計のロードセル ロードセル PW25: 最大20kgまで計量できる衛生設計のロードセル | HBM

ロードセル PW25: 最大20kgまで計量できる衛生設計のロードセル

PW25は最大20 kgまでの食品を極めて正確に計量します(精度等級C3)。 業界の標準サイズに準じた省スペース設計で、計重式充填機やマルチヘッド充填機など、従来型の計重プロセスに適しています。保護等級 IP69KのロードセルPW25は、並はずれた密封性が特長です。また最大定格に対して1000%の過負荷防止機能内蔵により安定した計量ができます。

さらに清掃が非常に簡単なので、特に衛生設計が重要なミルク、ベビーフード、ヨーグルトなどの食品産業のアプリケーションに最適です。また、オプションのコネクタ付きPW25Pを使用すれば設置がより簡単です。

  • 精度等級: C3マルチレンジ
  • 最大容量: 10 kg、20 kg
  • 保護等級: IP68/IP69K

高精度

  • 精度等級C3マルチレンジ(スケールクラスIIIと同等)
  • 最大目量10,000
  • 最大定格の1000%までの過負荷防止機能を内蔵

保護機能付き高規格ロードセル技術により高精度計測を実現

衛性設計

  • 平滑度の高いステンレス製溶接密封型ロードセル
  • ロードセルは個別に保護等級IP68であることを確認され、長期の湿気や汚染に強い
  • VDE試験所でIP69Kの型式認証取得
  • 強力な化学洗浄剤でも高い耐久性

清掃しやすく堅牢な構造により、衛生設計が不可欠なアプリケーションに対応

未来志向の設計

  • 省スペース型のコンパクト設計
  • OIML R60準拠
  • 標準サイズで設置が簡単(PW15)
  • コネクタ付き接続ケーブルを含むアクセサリ(PW25P用)
  • ケーブル保護システム用の接続アダプタ
  • 密封型プラグ接続

各種アクセサリの統合が容易なので、多種多様なアプリケーションに応用可能

CAD 図面

クリックして、CAD図面をダウンロード

GDPR規定によりCAD図面のダウンロードには追加のご登録が必要です。ご了承ください。

フレキシブル・ケーブルを選択可能

以下の仕様が選択可能 

  • 固定ケーブルのPW25タイプ
  • 衛生設計でケーブル交換が簡単なコネクタ付きPW25-P

さらに選択可能:

  • 衛生設計コネクタ付きケーブル1-KAB175-x-1(x=3/6m)、IP68/IP69K対応
  • コネクタ付きケーブル1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67

詳細はデータシートをご覧下さい。

実績のあるPW15と同サイズ: 1サイズで様々な用途に

タイプ

ロードセル SP4M

ロードセル PW15A

ロードセル PW15AH

ロードセル PW25

特長

C6品質を認証済み

ステンレス製で堅牢

保護等級IP68/IP69K用対応

清掃が容易、保護等級IP68/IP69K用対応

材料

アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス

環境

乾燥

ほこり、液体

多湿で腐食性雰囲気

多湿で腐食性液体への接触、高度な衛生要件

技術資料ダウンロード PM25

タイトル/詳細言語
データシート
PW25 - Caractéristiques techniques French
PW25 - Data Sheet English
PW25 - Datenblatt German
PW25 - データシート Japanese
PW25P - Caractéristiques techniques French
PW25P - Data Sheet English
PW25P - Datenblatt German
PW25P - データシート Japanese
設置マニュアル
PW25 - Mounting instructions French, German, English
PW25P - Mounting instructions French, German, English
PW27BP - New assembly instructions English, German
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
クィックスタートガイド
PW25, PW25P - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
各種証明書
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW25 - OIML Certificate English
PW25 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW25/PW25P/PW27/PW27P - EU Declaration of Conformity 多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから