PW15B: の汎用シングルポイントロードセル PW15B: の汎用シングルポイントロードセル | HBM

シングルポイントロードセル SP4M/PW15 -最大容量200 kg、保護等級IP68 / IP69K

ロードセルPW15ならびにSP4Mは同じ積載面で異なる特長を持ち、その高い柔軟性により幅広い用途の台秤設計を可能にします。コンベヤスケール、フロアスケール、テーブルスケールなどにとどまらず、充填および生産システムへの組み込みにも理想的な計量コンポーネントです。食品、包装、化学分野に加え、取引用、農業用などに多岐にわたるアプリケーションで利用されています

シングルポイントロードセルSP4Mはアルミ製で極めて高容量。精度等級はC6でマルチレンジアプリケーションに対応した最小検定目量を確保し、高い計測精度を実現します(最大ファクター(Y値):20,000)。潜在的な爆発雰囲気の中で利用できる防爆モデルだけでなく、多様な用途に応える様々なオプションが用意され、ケーブル長や並列接続時の出力バランスオプションなどが選択できます。

シングルポイントロードセルPW15Bは、ステンレス製で幅広い周囲条件に適用できます。様々な防爆モデルやバランス出力オプションが選択でき、並列接続での台秤設計/製造に最適です。

シングルポイントロードセルPW15AHはレーザ溶接密閉構造をもつ非常に堅牢なステンレス製ロードセルで、保護等級はIP68 / IP69Kを満たしています。極端な環境条件で利用する場合でも安定した計測データを提供します。

PW15PHシングルポイントロードセルは、革新的な接続プラグを備え、機器交換も非常に柔軟かつ迅速に行えます。保護等級IP68 / IP69Kを満たすケーブル付のレーザ溶接密閉構造をもち、接続ケーブル各種も用意されています。

製品一覧

 

SP4M

PW15B

PW15AH

PW15PH

      
精度等級/
最小検定目量(Y)
C3マルチレンジ~最大C6マルチレンジ、Y値=10,000~20,000(最大)C3マルチレンジ、Y値 最大15,000C3マルチレンジ、Y値 最大10,000C3マルチレンジ、Y値 最大10,000
最大容量1 kg ~ 200 kg7,5 kg ~ 200 kg10 kg ~ 100 kg10 kg ~ 100 kg
材料アルミニウムステンレスステンレスステンレス
保護等級IP67IP67IP68/IP69KIP68/IP69K
ケーブル長1,5 m ~ 12 m1,5 m ~ 12 m3 m, 6 m 
主要機能 
  • 最大検定目量6,000(C6精度等級時)
  • 防爆仕様も選択可能[YD1] 
  • 偏心(オフセンタ)誤差補正
  • 調整済み出力により並列接続に最適(オプション)
 
 
  • マルチレンジアプリケーション用の最小検定目量
  • 防爆仕様も選択可能
  • 調整済み出力により並列接続に最適(オプション)
 
 
  • 保護ケーブルコンジットシステム
  • 無菌または衛生要件の高い環境での使用については、PW25および無菌ロードセルPW27もご確認ください。
 
 
  • 異なる接続ケーブルもご用意があります
  • 無菌または衛生要件の高い環境での使用については、PW25Pおよび無菌ロードセルPW27もご確認ください。
 

幅広い用途で高精度な計量

  • 高い汎用性で柔軟な台秤の設計が可能
  • 偏心(オフセンタ)誤差補正 (OIML R76)
  • 6線式で高い安定性
  • 高ノイズ耐性
  • 試験成績書付 (OIML R60)
  • マルチレンジアプリケーション対応の最小検定目量

多様な分野で長い実績

カスタマイズが容易

  • 最大容量:1 ~ 200 kg
  • 省スペースで組み込みが容易
  • ステンレス製や軽量アルミ製
  • 堅牢、保護等級IP68 / IP69K
  • 防爆対応モデル
  • ケーブルやプラグ保護
  • 並列接続に最適な出力誤差の最小化

用途別の台秤設計/製造に最適なソリューション

特殊アクセサリ

  • 多様なケーブル長
  • ケーブル材質が多様(PVC、PUR)

Special accessories

  • Various cable lengths available
  • Different cable materials available (PVC, PUR)

様々なアプリケーション、計測条件を想定した接続ケーブルで、設置後すぐに使用可能

PW15.../SP4M Series

特殊アクセサリ/オプション

  • 並列接続に最適な出力誤差の最小化
  • 防爆モデル
  • 多様なケーブル長/特性

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW15AH - Caractéristiques technique French
PW15AH - Data Sheet English
PW15AH - Datenblatt German
PW15AH - Prospeto dati Italian
PW15AH - データシート Japanese
PW15B - Caractéristiques techniques French
PW15B - Data Sheet English
PW15B - Datenblatt German
PW15B - Prospetto dati Italian
PW15B - データシート Japanese
PW15PH - Data Sheet English
PW15PH - Datenblatt German
PW15PH - データシート Japanese
SP4M - Data Sheet English
SP4M - Datenblatt German
SP4M - Prospetto dati Italian
SP4M - データシート Japanese
SP4Mi - Caractéristiques techniques French
SP4Mi - Data Sheet English
SP4Mi - Datenblatt German
SP4Mi - Folha de dados Portuguese
SP4Mi - Hoja de características Spanish
SP4Mi - Prospetto dati Italian
SP4Mi - データシート Japanese
SP4Mi - 數據表 Chinese
SP4Mi - 데이터 시트 Korean
設置マニュアル
PW15AH - Mounting instructions English, German, French
PW15B - Mounting instructions French, German, English
PW15PH - Mounting instructions French, German, English
SP4M, SP4Mi - Mounting instructions English, German, French
操作マニュアル
LCMC - Operating Manual English, German
クィックスタートガイド
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
PW15AH, PW15PH - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
PW15B - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
SP4M, SP4Mi - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
安全指示書
SP4M, SP4Mi - Safety Instructions English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
各種証明書
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW15AH - EU Declaration of Conformity English
PW15AH / PW15PH - OIML Certificate English
PW15AH / PW15PH - Test Certificate English
PW15B - OIML Certificate English
PW15B - Test Certificate English
SP4M - OIML Certificate English
SP4M - OIML Certificate 2018 English
SP4M - Test Certificate (1-5kg) English
SP4M - Test Certificate (7-200kg) English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW15 - EU Declaration of Conformity 多言語
PW15AH - EU Declaration of Conformity 多言語
PW15PH - EU Declaration of Conformity 多言語
SP4M - EU Declaration of Conformity 多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU Declaration of Conformity

[Translate to 日本語:] Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多言語
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
防爆
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions

[Translate to 日本語:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから