HBM は、最高の保護等級IP69Kを可能にし、高圧洗浄を必要とする用途に最適なシングルポイントロードセル PW15AH を発表しました。

IP69Kの意味

  1. IP6_ は粉塵混入に対するロードセルの最高保護を意味し
  2. IP_9K は水分混入、しかも高圧またはスチームクリーニングにおいてもでも混入に対するロードセルの最大保護を意味します。

このロードセルはレーザー溶接密閉型という特徴から、高い保護等級を実現します。

ロードセルが過酷な環境下で使用されるとき、しばしばケーブルの保護に関しては十分に考えられないことがあります。しかしながら、もし機械的あるいは化学的な影響がケーブルにダメージを与えたとしたら、ロードセルの最良な保護等級としての価値はどこにあるのでしょうか。

そのため PW15AH lシングルポイントロードセルは、効果的なケーブル保護のための 接続部をオプションとしてご提供します。 ロードセルに取り付けられた特別な接続スレッドは、ケーブル保護システムの接続を容易にします。ケーブル保護システムは、現在では様々な用途に向けてたく さんのサプライヤが製造販売しているので入手も簡単です。ロードセルのIP68/IP69K 保護等級効果的なケーブル保護のための接続部のコンビネーションは、工業会のどんな過酷な状況下での使用においても PW15AH を選択する大きな要素となります。

主な特徴

  • レーザー溶接密閉構造 (IP68; IP69K)
  • 最高の信頼性
  • 最大容量: 10 kg、 20 kg、 50 kg、 100 kg
  • マルチレンジアプリケーションに最適な最小検定目量 (vmin)
  • 他社製品との置き換えが簡単
  • 材質: オールステンレス
  • 6線式

オプション

  • ケーブル長の変更
  • 保護用フィッティングが取付容易なケーブル取り出し口のコンジットシステム

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
Japanese
German
Italian
ブローシャー
English
Russian
Simplified Chinese
German
設置マニュアル
Italian
French, German, English
各種証明書
多言語
English
German
Declaration of Conformity
多言語
多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
防爆

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語

Order Numbers

1-PW15AHC3/10KG-1
1-PW15AHC3/20KG-1
1-PW15AHC3/50KG-1
1-PW15AHC3/100KG-1

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応