SP4M シングルポイントロードセルは、好評を頂いていたSP4シリーズ(最大容量1kg~200kg)の後継機種として新発売されました。 最大の革新部分としては: 新しいSP4MシリーズはC6品質を提供できることで、それは最高の計量精度です。 C3品質モデルで長い間研鑽を積んだ技術も十分に活かされています。: 自由に選択できるオプションは、ロードセルに最大のフレキシブルさをもたらします。

C6品質のアドバンテージ

「C6」とは、 誤差制限 (mpe) が OIML R60 国際勧告に準拠した誤差制限(mpe)にミートしたロードセルの精度を指します。現時点で、ストレインゲージ技術をベースにしたマスプロダクションにおい て供給できる最高精度です。 C6精度のロードセルは、6000dの商取引用はかりを実現させることが可能です。 C6の最大のアドバンテージは2つあります:

数種類の異なる計量範囲ではかりが必要なアプリケーションにおいて、C6 品質のはかり1つで足りてしまいます。 例えば: 秤量15kgで5gの目量が求められるはかりと、秤量30kgで10gの目量が求められるはかりを、何も変更することなく秤量30kgで5g目量のはかり 1つで補うことができます。 これにより、はかりを発注するときのコストと、その後2年毎に行われる再検定の費用を削減することができます。 C6 品質は法定目量が条件のアプリケーション以外でも優位点を発揮します: 特に温度変化に対して、これらのロードセルは相当高い精度を発揮できるとともに、確実な試験結果を提供します。 precix シリーズはC6品質を提供します

昨今ではたくさんのサプライヤがC6精度のロードセルを約束しています。HBMの製品でしたら、本物で確実なC6品質に信頼を 置いていただけます。これは様々な試験により証明されています: precix シリーズとはHBM製ロードセルの中で、C6クラスを実現できる非常に高精度な試験結果を実現した製品のシリーズ名です。非直線性、ヒステリシス、クリー プを始め、商取引用ロードセルに求められるその他のパラメータに関して理想的な値を保持しています。 HBM の銘板は確実にお約束します: 銘板上のC6 標記は、内部もC6品質であることの証です。

C6 品質は SP4M シリーズロードセルにて、以下の最大容量でご提供できます。: 7kg, 10kg, 15kg, 18kg, 36kg, オプションとして 20kg と 30kg もあります。

多様なオプションにより最大のフレキシブルさを実現

このような絶対的計測精度とたくさんのオプションを併せ持ち、数え切れないほどのアプリケーションに適応できるロードセルは滅 多にありません。SP4Mシリーズは、標準としては堅牢な6線式でシールドが施された3m長の接続ケーブルです。 マルチ目量計量器のアセンブリのために設計されたIP67保護等級です。

セレクション

13種類の最大容量から目的・要望にあった最大容量がお選びいただけます。(1 kg から 200 kg まで)4種類のケーブル長から最適な長さをお選びいただけます。 (1.5m, 3m, 6m, 12m)European Directive 94/9/EG (ATEX95) に基づくATEXに準拠したロードセルが必要な時も、危険または爆発可能性雰囲気内での使用に対応できるバージョンを用意しています。 例えば大きなプラットフォームで計量システムをアセンブリするときなど、複数台のロードセルをパラレル接続するために出力を合わせることもお受けできます。

エクセレントな価格パフォーマンスで、ユニバーサルな使用を許容するこのシリーズのロードセルはお客様のパーフェクトチョイスとなるります。

主な特徴

  • Accuracy class C3MR and C6MR with OIML-R60 test report
  • Off center load compensated (OIML R 76)
  • Degree of protection IP67 (according to EN 60 529)
  • Shielded connection cable
  • Suitable for multi range applications

Optional:

  • Explosion proof versions
  • Different cable lenghts
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
Japanese
German
Italian
ブローシャー
English
Russian
Simplified Chinese
German
設置マニュアル
Italian
French, German, English
French, German, English
各種証明書
多言語
多言語
Declaration of Conformity
多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
防爆

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語

Order Numbers

1-SP4MC3MR/1KG-1
1-SP4MC3MR/3KG-1
1-SP4MC3MR/5KG-1
1-SP4MC3MR/7KG-1
1-SP4MC3MR/10KG-1
1-SP4MC3MR/15KG-1
1-SP4MC3MR/20KG-1
1-SP4MC3MR/30KG-1
1-SP4MC3MR/50KG-1
1-SP4MC3MR/75KG-1
1-SP4MC3MR/100KG-1
1-SP4MC3MR/150KG-1
1-SP4MC3MR/200KG-1

1-SP4MC6MR/7KG-1
1-SP4MC6MR/10KG-1
1-SP4MC6MR/15KG-1
1-SP4MC6MR/18KG-1
1-SP4MC6MR/36KG-1

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応