大荷重用小型シングルポイントロードセルPW10A 大荷重用小型シングルポイントロードセルPW10A | HBM

シングルポイントロードセルPW10A:大荷重を精度クラスC3MRで計量

PW10Aは、工業用アプリケーション、重量計、医療スケールなど、最大600 x 500 mmのプラットフォームサイズを必要とするシングルポイントアプリケーションに使用できます。コンパクトな設計にもかかわらず、容量は非常に大きく、最大300 kgまで使用可能です。シングルポイントロードセルは、C3マルチレンジ精度クラスに準拠した正確な計測が可能です。高精度計測用であることを証明する、試験証明書が添付されています。6線式配線により、計測結果に対するすべてのケーブルの影響を補正する設計になっています。PW10Aのケーブルシールドはロードセル本体に接続され、電磁ノイズに対して的確に保護されています。耐久性の高いアルミニウム製の計測ボディを採用しており、最大容量の3倍の過負荷に耐えます。このシングルポイントロードセルは保護レベルIP67に適合し、産業環境での使用に最適です。PW10Aは優れたコストパフォーマンスを備えています。IECEx + ATEXに準拠した防爆バージョンも用意されています。

  • 精度等級:C 3 マルチレンジ
  • 最大容量:50 kg ~ 300 kg
  • 寸法:44 x 174 x 38 mm (W x H x D)

高精度

  • 精度等級C3(マルチレンジ)に準拠した高精度計量

  • 6線式技術による安定した信号伝送

  • 偏心荷重誤差補正

  • EN 45501準拠の高い電磁適合性(EMC)で、電磁ノイズに強い

  • OIML R60に準拠した試験証明書付きで、高精度計量に適合

 

偏心荷重誤差補正と電磁適合性(EMC)による正確な計測

堅牢

  • 小型なのに、最大300 kgまで計測

  • 耐久型シリコーンゴムカバー付きの堅牢なアルミ計測ボディ

  • 保護等級 IP67で、湿度や汚染に強い

  • 最大600 x 500 mmのプラットフォームサイズに適合

 

大型プラットフォームを必要とする産業用計測タスクに最適

オプションが多彩

  • 6種類の最大容量(50 kg、100 kg、150 kg、200 kg、250 kg、300 kg)を選択可能
  • ケーブル長は 1.5 ~ 12 m の範囲で選択
  • パラレル接続用の平衡信号出力付きバージョン(オプション)
  • 防爆タイプ 防爆タイプ(IECEx+ATEX Zone 1+21、Zone 2+22)も選択可能

 

6段階の最大容量と多彩なオプションにより、様々な用途に対応

PW10A CAD Step files

CAD図面をダウンロードする
PW10A 製品CAD図面

PW10A技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
PW10A - Charactéristiques techniques French
PW10A - Data Sheet English
PW10A - Datenblatt German
PW10A - Prospetto dati Italian
PW10A - データシート Japanese
設置マニュアル
PW10A - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
各種証明書
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW10 - OIML Certificate English
PW10 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW10 - EU Declaration of Conformity 多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
防爆
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions

[Translate to 日本語:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから