大荷重用小型ロードセル
シングルポイントロードセルPW10Aは、最大300kgまでの高精度計量、小型で応用範囲が広い
PW10Aは、工業用アプリケーション、重量計、医療スケールなど、最大600 x 500 mmのプラットフォームサイズを必要とするシングルポイントアプリケーションに使用できます。コンパクトな設計にもかかわらず、容量は非常に大きく、最大300 kgまで使用可能です。シングルポイントロードセルは、C3マルチレンジ精度クラスに準拠した正確な計測が可能です。高精度計測用であることを証明する、試験証明書が添付されています。6線式配線により、計測結果に対するすべてのケーブルの影響を補正する設計になっています。PW10Aのケーブルシールドはロードセル本体に接続され、電磁ノイズに対して的確に保護されています。耐久性の高いアルミニウム製の計測ボディを採用しており、最大容量の3倍の過負荷に耐えます。このシングルポイントロードセルは保護レベルIP67に適合し、産業環境での使用に最適です。PW10Aは優れたコストパフォーマンスを備えています。IECEx + ATEXに準拠した防爆バージョンも用意されています。
精度等級C3(マルチレンジ)に準拠した高精度計量
6線式技術による安定した信号伝送
偏心荷重誤差補正
EN 45501準拠の高い電磁適合性(EMC)で、電磁ノイズに強い
OIML R60に準拠した試験証明書付きで、高精度計量に適合
偏心荷重誤差補正と電磁適合性(EMC)による正確な計測
小型なのに、最大300 kgまで計測
耐久型シリコーンゴムカバー付きの堅牢なアルミ計測ボディ
保護等級 IP67で、湿度や汚染に強い
最大600 x 500 mmのプラットフォームサイズに適合
大型プラットフォームを必要とする産業用計測タスクに最適
6段階の最大容量と多彩なオプションにより、様々な用途に対応
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| PW10A - Data Sheet | English | |||
| PW10A - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PW10A - Datenblatt | German | |||
| PW10A - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| 設置マニュアル | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW10A - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| 各種証明書 | ||||
| PW10 - OIML Certificate | English | |||
| PW10 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW10 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
多言語 | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
多言語 | |||
| 防爆 | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16 |
Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, German, Russian | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応