シングルポイントロードセルPW12C:大型プラットフォームで高精度計量

シングルポイントロードセルは、精度クラスC3マルチレンジに準拠しており、高精度計測に適しています。これは、秤量器、建築資材の計量、または流体やガスの充填など、静的および高度に動的な用途に適しています。偏心(オフセンタ)誤差補正機能により最適な計量結果を提供し、最大800 x 800 mmの大型計量プラットフォームを含むシングルポイントアプリケーションに最適です。

PW12Cは高剛性と実績のあるHBMストレインゲージ技術を搭載しており、市場でユニークなダイナミクスを実証しています。シングルポイントロードセルには、個別に調整可能な過負荷保護機構があります。また、保護等級 IP67なので、PW12Cは湿度や汚染に強い設計になっています。ケーブルシールドはロードセル本体に接続されているため、電磁ノイズから的確に保護されています。PW12Cは、防爆バージョンや、パラレル接続用の平衡信号出力を備えたバージョンも用意されています。

  • 精度等級:C3 マルチレンジ
  • 最大容量:50 kg ~ 750 kg
  • 最大積載面積:800 x 800 mm

高信頼性

  • 精度クラスC3(マルチレンジ)準拠の高精度計量
  • OIML R60に準拠した高精度計量(試験証明書付き)
  • 偏心(オフセンタ)誤差補正付き
  • 6線式技術による安定した信号伝送
  • 高速で計量しても計測体の剛性が高いため高精度
  • 電磁ノイズのある環境でも、計測本体にケーブルシールドが接続されているため高い信頼性で計量
white check mark in green circle

 

高剛性のため、高速計量でも高精度

産業用

  • 最大800 x 800 mmのプラットフォームサイズに適合
  • 実績のあるひずみゲージ技術により、高度に動的なアプリケーションに最適
  • 耐久型シリコーンゴムカバー付きの丈夫なアルミニウム計測ボディ
  • 組み込まれた過負荷保護機構により安全な使用が可能
  • 保護等級 IP67で、湿度や汚染に強い
  • 調整可能な過負荷保護機構
white check mark in green circle

 

過負荷防止機構の組み込みのため、厳しい環境での産業用計測タスクに最適

多彩なオプション

  • 10種類の最大容量(50 kg、75 kg、100 kg、150 kg、200 kg、250 kg、300 kg、500 kg、635 Kg、750 kg)を選択可能
  • ケーブル長は 1.5 ~ 12 m の範囲で選択
  • OIML R60に準拠した高精度計量(試験証明書付き)
  • パラレル接続用の平衡信号出力付きバージョン(オプション)
  • 防爆タイプ(IECEx+ATEX Zone 1+21、Zone 2+22)も選択可能
white check mark in green circle

 

様々な最大容量やケーブル長が選択可能なので、様々な用途に対応

PW12C技術資料ダウンロード

タイトル/詳細 言語
データシート
English
German
Italian
Japanese
ブローシャー
English
Russian
Simplified Chinese
German
設置マニュアル
Italian
Italian
French, German, English
French, German, English
各種証明書
English
English, German
Declaration of Conformity
多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
防爆

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

English
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応