PW12C シングルポイントロードセルは計量タスクにおける究極のオールラウンダーです。計量の現場で長年にわたって証明されてきたその品質と耐久性を様々なオプションと共にお求めいただけます。

オプション例: 防爆仕様、選べるケーブル長、並列接続用出力

PW10A、PW12C、PW16Aは様々なサイズがあります。アプリケーションが求める基準がどのようなものでも、PW10A、PW12C、PW16Aは常にご要望にお応えします。

PW12C の最大プラットフォームサイズは 800 x 800 mmです。標準品の6線式ケーブル長は3mでシールドが施されています。オプションとしては、12mまでのケーブル長指定や、マルチレンジアプリケーション用に出力調整または最小目量調整があります。全てのPW12CシングルポイントロードセルにはATEX95(Zone 1、21;Zone 2、22)防爆仕様があります。

主な特徴

  • OIML R60 準拠
  • 最大容量: 50 kg、75 kg、100 kg、150 kg、200 kg、250 kg、300 kg 、500 kg、635 kg、750 kg
  • 偏心誤差調整済み (OIML R76)
  • EMC 対策済み (EN 45 501)
  • シールドを施した接続ケーブル
  • 接続ケーブルは6線式
  • 材質:アルミニウム

オプション

  • マルチレンジアプリケーション用に最小目量 (vmin) の調整
  • 防爆構造
  • ケーブル長指定
  • パラレル接続のための出力調整

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
Japanese
German
Italian
ブローシャー
English
Russian
Simplified Chinese
German
設置マニュアル
Italian
Italian
German, French, English
French, German, English
各種証明書
多言語
多言語
EU Declaration of Conformity
多言語
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
防爆

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語

Order Numbers

1-PW12CC3/50KG-1
1-PW12CC3/75KG-1
1-PW12CC3/100KG-1
1-PW12CC3/150KG-1
1-PW12CC3/200KG-1
1-PW12CC3/250KG-1
1-PW12CC3/300KG-1
1-PW12CC3/500KG-1
1-PW12CC3/635KG-1
1-PW12CC3/750KG-1

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応